Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys GV3
GV3A08 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

GV3A08

Green premium brand logo
GV3A08 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
GV3A08
Green premium brand logo

contacto aux - TeSys GV3 - 1 NC ruptura prematura (fallo)

Mostrar más características
GV3A08 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre corto del dispositivo
    GV3A
    tipo de producto o componente
    Bloque de contactos auxiliares
    Compatibilidad del producto
    GV3ME
    compatibilidad de gama
    GV3 GV3ME interruptor automático
    ubicación de montaje
    Panel fronatl
    funcionamiento contactos auxiliares
    Señal de error 1 NC
    composición de los polos de contacto
    1 NC
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V conforming to UL 508
    690 V conforming to IEC 60947-1
    600 V acorde a CSA C22.2 No 14
    [Ue] tensión asignada de empleo
    48...690 V AC
    24...220 V DC
    [Ith] corriente térmica convencional
    6 A
    tipo de protección
    GB2CB... circuit breaker
    Fusible gG 6 A
    endurancia mecánica
    1000 Ciclos
    potencia nominal de funcionamiento en VA
    240 VA en 48 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 5 A
    450 VA en 440 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 1 A
    450 VA en 500 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 1 A
    200 VA en 690 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 0,3 A
    460 VA en 110…127 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 3,6 A
    800 VA en 220…240 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 3,5 A
    850 VA en 380…415 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos en 2,2 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    180 W en 24 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos
    180 W en 48 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos
    135 W en 60 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos
    105 W en 110 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos
    90 W en 220 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos
    ancho
    9 mm
    Entorno
    características ambientales
    Ambiente normal
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    27 g
    Paquete 1 Altura
    3,3 cm
    Paquete 1 ancho
    6,8 cm
    Paquete 1 Largo
    7,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    60
    Paquete 2 Peso
    1,845 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.