Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys GV7
GV7RS50 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

GV7RS50

GV7RS50 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
GV7RS50

disyuntor motor GV7-RS - 30-50 A - 3 P 3d - unidad desconexión termomagnética

Mostrar más características
GV7RS50 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GV7
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    GV7R
    aplicación del dispositivo
    Motor
    número de polos
    3P
    tipo de red
    AC
    categoría de utilización
    AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
    poder de corte
    50 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    10 kA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 % at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    thermal protection adjustment range
    30…50 A
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    Complementario
    tipo de montaje
    Por clips
    Mediante tornillos
    tipo de montaje
    Carril
    Empotrado
    Kit de fijación de aparamenta
    Montaje de panel
    posición de montaje
    Vertical
    potencia del motor en kW
    22 kW at 400...415 V AC 50/60 Hz
    30 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    30 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca basculante
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    750 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ith] corriente térmica convencional
    50 A conforming to IEC 60947-4-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    IEC 60947-2 8 kV
    power dissipation per pole
    5 W
    potencia total disipada por polo
    5 W
    endurancia mecánica
    50000 Ciclos
    durabilidad eléctrica
    30000 cycles for AC-3 at 440 V In
    50000 cycles for AC-3 at 440 V In/2
    maximum operating rate
    25 cyc/h
    servicio nominal
    Continuous conforming to IEC 60947-4-1
    paso interpolar
    35 mm without spreaders
    45 mm con travesaños
    conexiones - terminales
    Barras
    Cable con terminal - diametro externo 10 mm
    Tornillo
    Conectores cable pelado 1,5…95 mm²
    par de apriete
    10 N.m en tornillo M6
    15 N.m en conectores cable pelado 1,5…95 mm²
    resistencia mecánica
    Impactos, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Vibraciones, estado 1 2.5 Gn, 0...25 Hz acorde a IEC 60068-2-6
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-1
    sensibilidad de fallo de fase
    Yes conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    altura
    161 mm
    ancho
    105 mm
    profundidad
    111 mm
    peso del producto
    2,015 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-1
    VDE 0660
    NF C 63-120
    NF C 79-130
    VDE 0113
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    NF C 63-650
    certificaciones de producto
    DNV
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP405 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con carenados terminales)
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -55…95 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    1,912 kg
    Paquete 1 Altura
    14,000 cm
    Paquete 1 ancho
    11,500 cm
    Paquete 1 Largo
    17,500 cm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.