Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
GVMS225KGF65S Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Galaxy VM

GVMS225KGF65S

GVMS225KGF65S Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Galaxy VM
GVMS225KGF65S

Unidad UPS Galaxy VM 225 kVA individual 480-208 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Descripción
    UPS trifásica sumamente compacta y con alta eficiencia energética que incluye un transformador integrado de 480-208 V para aplicaciones de centros de datos, infraestructuras e industriales.
    Nombre de modelo
    Unidad UPS Galaxy VM 225 kVA individual 480-208 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8
    Incluye
    Filtro de polvo , Guía de instalación , Gestión de redes integrada , Cumplimiento de normas sísmicas , Servicio de puesta en marcha , Entrada de cables por la parte superior e inferior
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Canadá , Islas Caimán , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    General
    Tolerancia de tensión de bypass
    +/- 10% configurable como +/- 4, 6, 8 y 10%
    Máxima corriente de entrada en bypass
    350 A
    Dispositivo para protección de bypass
    400 A
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    202.5 KW / 225.0 kVA
    Máxima potencia configurable (vatios)
    202.5 KW / 225.0 kVA
    Tensión de salida nominal
    208 trifásico
    Distorsión de tensión de salida
    Menos que 2%
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    50/60 Hz +/-1 Hz
    Factor de cresta
    Ilimitado
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Tolerancia de tensión de salida
    +/- 1% estático y +/- 3% con 100% de incremento de carga
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal y < 3% con carga no lineal
    Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
    Protección de corriente de salida requerida
    625 A
    Corriente de salida en conductor neutro
    244 A
    Desviación
    Desviación estática incorporada
    Entrada
    Entrada de voltaje
    480 trifásico
    Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
    Tipo de enchufe
    Cableado con 3 conductores (3 fase + tierra)
    Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    360 - 576 (480) V
    Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    360 - 576 (480)V
    Corriente máxima de entrada
    347 A
    Capacidad del disyuntor de entrada
    600 A
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    65.0
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
    Tipo de protección de entrada requerida
    disyuntor tripolar
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    No requiere batería interior - sólo batería exterior
    Tensión nominal de baterías
    480 V
    Tensión de la batería al final de la descarga
    384
    Máxima corriente de cortocircuito disponible
    65 kA
    Eficiencia en funcionamiento a batería
    95.50 %
    Corriente máxima de batería al final de la descarga
    549 A
    Funcionamiento con sobrecarga
    60 segundos @ 125% y 30 segundos al 150%
    Comunicaciones y manejo
    Cantidad de interfaces SmartSlot™
    2
    Panel de control
    Pantalla táctil de 7”
    Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
    Interruptor de emergencia (EPO)
    Opcional
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1970.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    1802.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    854.0 mm
    Peso neto
    1875.6 kg
    Peso de embarque
    1920.96 kg
    Altura de envío
    2156.0 mm
    Anchura de envío
    2032.0 mm
    Profundidad de envío
    1060.0 mm
    Color
    Blanco
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
    Elevación de operación
    0-999.9 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de almacenamiento
    0-14763.6 metros
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    65.000 dB
    Disipación térmica en línea
    15354.000 BTU/Hora
    Clase de protección
    IP 20
    Conformidad
    Aprobaciones
    EN/IEC 62040-3 , FCC Part 15 Clase A , IBC 2012 y CBC 2013 para aceleración espectral Sds=2,02 g , OSHPD , UL 1778 , En la lista de cUL
    Garantía estándar
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VM Technical brochure - 60hz (Versión 0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 1.8 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VM 160-225 kVA 480 V UPS (65 kAIC) Installation (Versión 4)
    Galaxy VM Funcionamiento (Versión 3)
    Fecha 26/06/19
    Tamaño 4 MB
    Galaxy VM Operation Manual (Versión 3)
    Fecha 26/06/19
    Tamaño 3.8 MB
    Galaxy VM 480-208 V Output Transformer Cabinet (Versión 2)
    Galaxy VM 160-225 kVA 480 V Receiving and Unpacking (Versión 3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GVMS225KGF65S - Galaxy VM 1 Module 225kVA UPS with Output Transformer (Versión 2)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VM modular battery cabinets runtime chart - 480V (Versión 0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VM- 2012 IBC & 2013 CBC Seismic Certification - Auxiliaries (Versión 0)
    Galaxy VM OSHPD pre-approval letter (Versión 0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 2.7 MB
    Galaxy VM 160kVA/180kVA/225kVA UL 1778 & C22.2 No. 107.3-14 Letter Of Authorization (Versión 0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate Galaxy VM UPS 3ph (Versión 1.0)
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSI 2004/1995 Galaxy VM 160-225 kVA 480 V Single and Parallel (Versión 3)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /