Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
GVX1750K1500GS Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Galaxy VX

GVX1750K1500GS

GVX1750K1500GS Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Galaxy VX
GVX1750K1500GS

UPS Galaxy VX 1500 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Descripción
    Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.
    Nombre de modelo
    UPS Galaxy VX 1500 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8
    Incluye
    Guía de instalación , Tarjeta de manejo de redes , Servicio de puesta en marcha
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Brasil , Canadá , Colombia , Costa Rica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Honduras , México , Nicaragua , Panamá , Puerto Rico , Estados Unidos , Venezuela
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    1.5 MW / 1.5 MVA
    Máxima potencia configurable (vatios)
    1.5 MW / 1.5 MVA
    Tensión de salida nominal
    480 trifásico
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    60 Hz
    Factor de cresta
    3 con THC <5%
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal y < 3% con carga no lineal
    Funcionamiento con sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
    Entrada
    Entrada de voltaje
    480 trifásico
    Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
    Corriente máxima de entrada
    2184 A
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    100.0
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    No requiere batería interior - sólo batería exterior
    Tensión nominal de baterías
    480 V
    Tensión de la batería al final de la descarga
    384 Vdc
    Comunicaciones y manejo
    Cantidad de interfaces SmartSlot™
    2
    Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9635
    Panel de control
    Pantalla táctil de 7”
    Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1970.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    6200.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    900.0 mm
    Peso neto
    4530.0 kg
    Peso de embarque
    5825.0 kg
    Altura de envío
    2150.0 mm
    Anchura de envío
    7380.0 mm
    Profundidad de envío
    1060.0 mm
    Color
    Blanco
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de operación
    0-999.9 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    68.000 dB
    Disipación térmica en línea
    207702.000 BTU/Hora
    Clase de protección
    IP 20
    Conformidad
    Aprobaciones
    CBC 2013 para aceleración espectral Sds=1,84g , Norma CSA C22.2 N° 107.3 , FCC Part 15 Clase A , IBC 2012 , IEC 60721-4-2 Level 2M2 , IEC 62040-3 , OSHPD , UL 1778 5ta edición
    Garantía estándar
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
    Directivas sobre baterías
    Cumplimiento
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VX 500 to 1500kW 480V Brochure (Versión 2)
    Fecha 11/12/18
    Tamaño 1.6 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VX 500kW (Expandable), 750kW (Expandable),1000 kW (Expandable), 1250 kW, and 1500 kW Installation Manual (Versión 4)
    Galaxy VX Operation Manual (Versión 6)
    Fecha 17/01/19
    Tamaño 4.5 MB
    Galaxy VX 500kW (Expandable), 750kW (Expandable),1000 kW (Expandable), 1250 kW, and 1500 kW Installation Manual (Versión 4)
    Galaxy VX Operation Manual (Versión 6)
    Fecha 17/01/19
    Tamaño 4.2 MB
    Galaxy VX Receiving and Unpacking (Versión 2)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 1.8 MB
    Galaxy VX Modbus Register Map (Versión 0)
    Fecha 19/11/18
    Tamaño 245.5 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GVX1750K1500GCBC-SD - Galaxy VX 1500kVA N+1 Redundant UPS 480V System One line (Versión 3)
    GVX1000K1500GS - Galaxy VX 480V 1000-1250-1500kW UPS Mechanical (Versión 7)
    GVX1000K1500KG-WD - Galaxy VX UPS 1000-1250-1500kW 480V System Wiring Diagram (Versión 3)
    UPS Galaxy VX Schneider Electric 1250-1500kVA BIM Model (Versión 1)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VX 480 V Technical Specifications (Versión 5)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB certificate for Galaxy VX 500KW/KVA modular up to 1500KW/KVA, incl. Power cabinet for modular build GVXP250KD (Versión 0)
    Galaxy VX 480 V Certificate of Origin (Versión 1)
    Fecha 3/07/18
    Tamaño 79.3 KB
    Galaxy VX OSHPD Pre-approval Letter (Versión 1)
    Fecha 15/11/18
    Tamaño 3.6 MB
    GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA UL1778 5'th edition letter of Authorization (Versión 0)
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSI 2004/1995 Galaxy VX 500kW Expandable to 1500kVA N+1 Internal Redundancy (480V) (Versión 6)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /