Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Unidades de agua helada de alta eficiencia, circulación descendente, ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Unidades de agua helada de alta eficiencia, circulación descendente, ventiladores con curvatura hacia atrás y motor con conmutación electrónica
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair CW with Underfloor backward-curved EC fans - 30-250 kW Technical Brochure (Versión 1)
    Room Cooling Product Brochure - NAM (Versión 1)
    Fecha 11/12/18
    Tamaño 2.7 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Modbus Register Map (DX and HDCV units only) (Versión 2)
    Uniflair CW with Underfloor Fans Operation and Maintenance (Versión 1)
    Uniflair LE HDCV 50 Hz Cooling Units Register Map (Versión 0)
    Uniflair Chilled Water With Underfloor Fans Installation Manual (Versión 3)
    Uniflair LE CW HDCV w/ Underfloor Fans User Manual (Versión 1)
    Uniflair LE CW HDCV 60 Hz Technical Specifications (Versión 3)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Chilled Water Technical Sheet - NAM (Versión 0)
    Uniflair LE HDCV Technical Sheet - 60Hz (Versión 0)
    Fecha 12/11/18
    Tamaño 205.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Family ETL Listing (Versión 0)
    Fecha 26/10/18
    Tamaño 144 KB
    Uniflair LE Family C-ETL Listing (Versión 0)
    Fecha 29/10/18
    Tamaño 144 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE CW Underfloor Unpacking Sheet (Versión 1)
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Chilled Water w/ Underfloor Fans (60Hz) Guide Spec (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /