Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Magelis
HMIDM7521 Schneider Electric Imagen del producto

HMIDM7521

HMIDM7521 Schneider Electric Imagen del producto
HMIDM7521

Display PC Wide 15'' multi-touch for HMIBM

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Magelis Modular iPC
    tipo de producto o componente
    Pantalla plana
    tipo de terminal
    Visualizador pantalla táctil
    montaje de dispositivo
    Empotrado
    Complementario
    señalizaciones en local
    LED de estado
    ángulo horizontal x vertical
    150 x 140°
    contrast ratio ((*))
    500:1
    resolución en píxeles
    1024 x 1024
    touchscreen resolution
    4096 x 4096
    función disponible
    Operate with water on screen
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V DC alimentación
    100...240 V CA alimentación 47...63 Hz
    límites de tensión de alimentación
    18…36 V DC
    consumo de energía en W
    46,1 W - tipo de cable: typical ((*))) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMP
    54,5 W - tipo de cable: máximo) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMP
    40,9 W - tipo de cable: typical ((*))) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMU
    49,5 W - tipo de cable: máximo) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMU
    tamaño de pantalla
    15.6 pulgadas
    tipo de pantalla
    LCD TFT color
    LED
    resolución de la pantalla
    1366 x 768 pixels WHD FWXGA
    color de pantalla
    16777216 colores
    luminancia
    300 cd/m²
    vida útil de la luz posterior
    50000 horas en 25 °C
    panel táctil
    Multi-touch projected capactive technology (PCT)
    tipo de instalación
    Instalación interior
    corriente de entrada
    8,9 A
    anchura
    419,7 mm
    altura
    269 mm
    profundidad
    Envolvente, estado 1 28 mm
    7 mm
    peso del producto
    4,3 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP66
    grado de protección NEMA
    NEMA 4X
    normas
    Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214
    CSA C22.2 No 142
    UL 6110-2-201
    Class I division 2 ((*)) ANSI/ISA 12-12-02
    certificaciones de producto
    IEC-Ex
    C-Tick
    EAC
    Marine GL Bridge
    ATEX
    CE
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…55 °C
    temperatura ambiente
    -30…70 °C
    grado de contaminación
    2
    humedad relativa
    10…95 % non-condensing
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (estado 1) 5…500 Hz)HDD ((*))
    2 gn (estado 1) 5…500 Hz)SSD ((*))
    2 gn (estado 1) 5…500 Hz)Cfast card ((*))
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Versión 9.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis Box iPC Modular and Display - Optimized, Universal and Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), User Manual (Versión 06)
    Magelis Box iPC modular y Display - Optimized, Universal y Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), Manual del usuario (Versión 06)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for Simple Panel PC optimized HMIPSO, modular Box PC HMIBM and modular Display HMIDM (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for HMIDM7521: Display PC Wide 15 multi-touch for HMIBM (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IECEx_HMIBM_DM (Versión 1.0)
    Fecha 27/06/18
    Tamaño 1.1 MB
    ATEX_HMIBM_DM (Versión 1.0)
    Fecha 29/06/18
    Tamaño 547.2 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCE_PanelPC_BoxPC_NOV2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/11/18
    Tamaño 141.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /