Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Display PC Wide 22'' multi-touch for HMIBM

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Magelis Modular iPC
    tipo de producto o componente
    Pantalla plana
    tipo de terminal
    Visualizador pantalla táctil
    montaje de dispositivo
    Empotrado
    Complementario
    señalizaciones en local
    LED de estado
    ángulo horizontal x vertical
    150 x 150°
    contrast ratio ((*))
    500:1
    resolución en píxeles
    1024 x 1024
    touchscreen resolution
    4096 x 4096
    función disponible
    Operate with water on screen
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V DC alimentación
    100...240 V CA alimentación 47...63 Hz
    límites de tensión de alimentación
    18…36 V DC
    consumo de energía en W
    50,7 W - tipo de cable: typical ((*))) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMP
    64,85 W - tipo de cable: máximo) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMP
    45,2 W - tipo de cable: typical ((*))) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMU
    59,85 W - tipo de cable: máximo) con capacidad de sujeción: Box PC HMIBMU
    tamaño de pantalla
    21.5 inch
    tipo de pantalla
    LED
    LCD TFT color
    resolución de la pantalla
    1980 x 1080 pixels full HD
    color de pantalla
    16777216 colores
    luminancia
    300 cd/m²
    vida útil de la luz posterior
    50000 horas en 25 °C
    panel táctil
    Multi-touch projected capactive technology (PCT)
    tipo de instalación
    Instalación interior
    corriente de entrada
    8,9 A
    anchura
    558,4 mm
    altura
    349,8 mm
    profundidad
    Envolvente, estado 1 28 mm
    7 mm
    peso del producto
    6,6 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP66
    grado de protección NEMA
    NEMA 4X
    normas
    UL 60950
    CSA C22.2 No 60950
    certificaciones de producto
    CCC
    C-Tick
    EAC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…55 °C
    temperatura ambiente
    -30…70 °C
    grado de contaminación
    2
    humedad relativa
    10…95 % non-condensing
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (estado 1) 5…500 Hz)HDD ((*))
    2 gn (estado 1) 5…500 Hz)SSD ((*))
    2 gn (estado 1) 5…500 Hz)Cfast card ((*))
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Versión 9.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis Box iPC modular y Display - Optimized, Universal y Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), Manual del usuario (Versión 06)
    Magelis Box iPC Modular and Display - Optimized, Universal and Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), User Manual (Versión 06)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for Simple Panel PC optimized HMIPSO, modular Box PC HMIBM and modular Display HMIDM (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for HMIDMA521: Display PC Wide 22 multi-touch for HMIBM (Versión 2.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCE_PanelPC_BoxPC_NOV2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/11/18
    Tamaño 141.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /