Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Magelis GTU
HMIDT351FC Schneider Electric Imagen del producto

HMIDT351FC

HMIDT351FC Schneider Electric Imagen del producto
HMIDT351FC

7W Touch Advanced Display WVGA - coated display

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Magelis GTU ((*))
    tipo de producto o componente
    Panel de pantalla táctil avanz
    tipo de terminal
    Visualizador pantalla táctil
    Complementario
    resolución en píxeles
    800 x 480 ((*))
    touchscreen resolution
    800 x 480
    equipo suministrado
    1 flash card
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V DC alimentación
    límites de tensión de alimentación
    10,8…28,8 V
    consumo de energía en W
    6,5 W
    tamaño de pantalla
    7 pulgadas
    tipo de pantalla
    LCD TFT color
    resolución de la pantalla
    800 x 480 pixels WVGA
    color de pantalla
    262144 colores
    vida útil de la luz posterior
    50000 horas
    panel táctil
    Single touch analogue resistive ((*))
    tipo de instalación
    Instalación interior
    tipo de refrigeración
    Conven natural
    corriente de entrada
    30 A
    dimensiones de corte
    190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm ((*))
    anchura
    203,6 mm
    altura
    148,6 mm
    profundidad
    36 mm
    peso del producto
    1,2 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    Panel frontal, estado 1 IP66
    grado de protección NEMA
    NEMA 4X panel frontal
    normas
    UL 508
    certificaciones de producto
    CE
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C acorde a EN 61131-2
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    grado de contaminación
    2
    humedad relativa
    10…90 % non-condensing
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm constant amplitude ((*)) (estado 1) 5…9 Hz) acorde a EN/IEC 61131-2
    resistencia a los choques
    147 m/s² acorde a EN/IEC 61131-2
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestáticalevel 3 ((*)) acorde a EN/IEC 61000-4-2
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis GTU, Manual del usuario (Versión 06)
    Fecha 1/09/18
    Tamaño 5.5 MB
    Magelis GTU, User Manual (Versión 06)
    Fecha 1/09/18
    Tamaño 5.3 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IECEx_HMIGTU_DID (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 910.8 KB
    ATEX_HMIGTU_DID (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 459.9 KB
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 7/08/18
    Tamaño 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 7/08/18
    Tamaño 153.9 KB
    ATEX_IECEx_HMIGTU_DID (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 459.9 KB
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 910.8 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNVGL_TAA00001A3_HMIGTU_IDISP (Versión 1.0)
    Fecha 28/06/17
    Tamaño 169.2 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_HMIGTU_DID_SEP2018 (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 1.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /