Colombia
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
    gama
    Vigilohm ((*))
    nombre corto del dispositivo
    IM10
    tipo de producto o componente
    Insulation monitoring device ((*))
    aplicación del dispositivo
    Marine application
    Standard environment application
    aplicación
    Medium or low disturbed network
    sistema de conexión a tierra
    IT
    idioma de usuario
    Chino
    Inglés
    Francés
    Alemán
    Italiano
    Portugués
    Ruso
    Español
    Complementario
    tensión de red
    0...600 V CA 45...440 Hz dispositivo conectado a neutral
    0...480 V CA 45...440 Hz dispositivo conectado a fase
    0...345 V DC
    resistance measurement per channel
    No
    tipo de medición
    Network insulation resistance ((*)) (pedido por separado)0.1 kOhm...10 MOhm
    señalizaciones en local
    Verde piloto indicador (pedido por separado)satisfactory insulation resistance ((*))
    Blanco piloto indicador (pedido por separado)below prevention threshold ((*))
    Naranja piloto indicador (pedido por separado)below fault threshold ((*))
    Naranja parpadeo piloto indicador (pedido por separado)fallo transitorio
    Regulación de sensibilidad
    Prevent ((*)) (pedido por separado) 1 kOhm...1 MOhm
    Fallo (pedido por separado) 0.5...500 kOhm
    rango retardo temporizado
    0...5 min para circuito de señalización
    tiempo de respuesta
    <= 5 s
    [Us] tensión de alimentación asignada
    110...415 V - CA en 45...440 Hz +/- 15 %
    125...250 V - DC +/- 15 %
    consumo de potencia en W
    12 VA
    tensión de medición
    75 V
    corriente de medición
    0...0.4 mA
    internal impedance ((*))
    110 kOhm - CA en 0.1...440 Hz
    función de test
    Manual
    Self test ((*))
    output contact ((*))
    1 C/A standard or fail-safe ((*))
    breaking capacity ((*))
    250 V - CA en 6 A
    12...24 V - DC en 6 A
    protocolo del puerto de comunicación
    -
    tipo de pantalla
    Pantalla digital
    tipo de montaje
    Empotrado
    Ajustable en clip
    tipo de montaje
    Carril DIN
    Panel
    conexiones - terminales
    Bornero de tornillo extraíble 0.2...2.5 mm²
    material
    Termoplástico
    categoría de sobretensión
    III
    peso del producto
    0,25 kg
    altura
    110 mm
    anchura
    96 mm
    profundidad
    59 mm
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    4000 V - CA
    5500 V - DC
    grado de protección IP
    Frontal (pedido por separado) IP52
    características ambientales
    Exposición al calor húmedo fuera de servicio acorde a IEC 60068-2-30
    Exposición al calor húmedo en servicio acorde a IEC 60068-2-56
    Niebla salina acorde a IEC 60068-2-52
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 3000 m
    grado de contaminación
    2
    tipo de instalación
    Interior
    normas
    IEC 60364-4-41
    IEC 61010-1
    IEC 61557-8
    IEC 61326-2-4
    certificaciones de producto
    BV
    CE
    DNV
    RMRS
    EAC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Vigilohm IM10, Vigilohm IM20 Insulation Monitoring Device User Manual (Versión 03)
    Vigilohm IM10, Vigilohm IM20 Controlador de aislamiento permanente Manual del usuario (Versión 03)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IM10 CAD (Versión 1.0)
    Fecha 5/09/14
    Tamaño 271.5 KB
    Fecha 5/09/14
    Tamaño 303.7 KB
    Vigilohm Insulation Monitor IM10 (Versión 1.0)
    Fecha 28/02/12
    Tamaño 154.3 KB
    Fecha 28/02/12
    Tamaño 642.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Vigilohm IM10 - Insulation monitoring device - Instruction sheet (Versión 06)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IM20 IM20-OL Product Environment Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.