Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KS
KSA500EV4254 Schneider Electric Imagen del producto

KSA500EV4254

Green premium brand logo
KSA500EV4254 Schneider Electric Imagen del producto
KSA500EV4254
Green premium brand logo

RISER DISTRIBUTION LENGTH 2.5M 4O 500A

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Canalización prefabricada
    descrip. b. distrib.
    Columna montante
    BAR MATERIAL
    Aluminio
    aplicación del dispositivo
    Columnas montantes distribución
    [Ie] corriente asignada de empleo
    500 A en 35 °C
    número de salidas de derivación
    4
    Complementario
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230...690 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)
    8 kV
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V
    [Icw] Corriente soportable corta duración
    26,2 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    55 kA
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante lubricado
    campo magnético radiado
    0,66 µT
    límite térmico
    733 kA².s
    THDI
    0…15 % 500 A
    15…33 % 400 A
    33…100 % 315 A
    maximum voltage drop
    <0,013 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,014 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,014 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,013 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    posición de montaje
    Vertical - neutral on right
    posición de neutro
    Derecha
    polaridad canalización prefabricada
    3L + N + PE
    tipo de dimensión
    Fijar
    ancho
    146 mm
    profundidad
    113 mm
    altura
    2,5 m
    peso del producto
    30,7 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    34,7 kg
    Paquete 1 Altura
    12,2 cm
    Paquete 1 ancho
    16,8 cm
    Paquete 1 Largo
    263,8 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.