Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
KTA2000ER31 Schneider Electric Imagen del producto

KTA2000ER31

Green premium brand logo
KTA2000ER31 Schneider Electric Imagen del producto
KTA2000ER31
Green premium brand logo

KT 3X2000AL FEED UNIT ER N1

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Straight feeder trunking ((*))
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Feeder length ((*))
    alimentación
    Oil-immersed transformer ((*))
    Switchboard ((*))
    material
    Aluminio
    [Ie] corriente asignada de empleo
    2000 A at 35 °C
    posición de neutro
    Derecha
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Version estandar
    equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Complementario
    material de carcasa
    Polyester film ((*))
    material de contactos
    Copper ((*))
    [Ue] tensión asignada de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    110 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    242 kA
    campo magnético radiado
    1,3 µT
    límite térmico
    4900 A².s
    THDI
    0…15 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    33…100 % 3200 A
    maximum voltage drop
    <0.0029 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.003 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0029 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0027 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    tipo de montaje
    Placa
    polarity
    3L + PE
    número de salidas de derivación
    0
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    tipo de dimensión
    Fijar
    paso de conexión
    115 mm
    anchura
    545 mm
    profundidad
    350 mm
    altura
    dirección 1, estado 1 235 mm
    color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    carga lineal
    22 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    13,1 kg
    Paquete 1 Altura
    35 cm
    Paquete 1 ancho
    55 cm
    Paquete 1 Largo
    45 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Si
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español8
    • inglés13
    • alemán5
    • chino5
    • francés6
    • italiano5
    • portugués5
    • ruso5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 5.0)
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 23/09/19
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 1/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 GB
    Fecha 21/01/20
    KT 5X1000CO EDGEWISE ZED N1 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    510.6 KB
    pdf
    84 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 594.6 KB
    Fecha 14/01/14
    Archivos en el documento
    stp
    510.6 KB
    pdf
    84 KB