Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
KTA2000LC3B Schneider Electric Imagen del producto

KTA2000LC3B

Green premium brand logo
KTA2000LC3B Schneider Electric Imagen del producto
KTA2000LC3B
Green premium brand logo

KT 3X2000AL EDGEWISE ELBOW

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Codo
    descrip. b. distrib.
    Estándar
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    material
    Aluminio
    [Ie] corriente asignada de empleo
    2000 A at 35 °C
    polarity
    3L + PE
    tipo de cambio de dirección
    direction 1: edgewise to upward
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Version estandar
    equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    material de carcasa
    Polyester film ((*))
    material de contactos
    Copper ((*))
    [Ue] tensión asignada de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    110 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    242 kA
    campo magnético radiado
    1,3 µT
    límite térmico
    4900 A².s
    THDI
    0…15 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    33…100 % 3200 A
    maximum voltage drop
    <0,0029 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0.003 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0029 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0.0027 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    posición de neutro
    Derecha
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    tipo de dimensión
    Made to measure short branch ((*))
    anchura
    140 mm
    altura
    204 mm
    longitud
    direction 1: 340 mm
    direction 1: 341…839 mm
    color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    carga lineal
    22 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    58,400 kg
    Paquete 1 Altura
    1,400 dm
    Paquete 1 ancho
    10,820 dm
    Paquete 1 Largo
    10,820 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas17
    • español8
    • inglés14
    • alemán5
    • checo5
    • francés6
    • italiano5
    • ruso5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 5.0)
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 23/09/19
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 1/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 GB
    Fecha 21/01/20
    prp.document.label.format stp
    Tamaño 497.4 KB
    Fecha 14/01/14
    prp.document.label.format stp
    Tamaño 526.1 KB
    Fecha 14/01/14
    prp.document.label.format stp
    Tamaño 497.5 KB
    Fecha 14/01/14
    KT 3X2000AL EDGEWISE ELBOW (Versión 1.0)
    Archivos en el documento