
KTA4000EL44
-
Características
Principal gama Canalisnombre del producto KTtipo de producto o componente Center feeder trunking ((*))nombre corto del dispositivo KTAaplicación del dispositivo Feeder length ((*))alimentación Transformador tipo secomaterial Aluminio[Ie] corriente asignada de empleo 4000 A at 35 °Cposición de neutro Izquierdaearth conductor Tierra estándarshort-circuit level Version estandarequipo suministrado Trunking unit ((*))Complementario material de carcasa Polyester film ((*))material de contactos Copper ((*))[Ue] tensión asignada de empleo 1000 Vfrecuencia de red 50/60 Hz[Ui] tensión asignada de aislamiento 1000 V[Icw] Corriente temporal admisible 90 kA[Ipk] pico de intensidad admisible 198 kAcampo magnético radiado 3 µTlímite térmico 8100 A².sTHDI 0…15 % 4000 Amaximum voltage drop <0.0015 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0016 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0015 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0015 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m longtipo de montaje Mediante tornillostipo de montaje Placapolarity 3L + N + PEnúmero de salidas de derivación 0normas IEC 61439-6IEC 61439-1tipo de dimensión Hecho a medidapaso de conexión 470…700 mmbar width 200 mmprofundidad 140 mmaltura 664 mmlongitud direction 1: 260 mm1680 mmcolor Blanco - tipo de cable: RAL 9001)carga lineal 45 kg/mEntorno grado de protección IP IP55 conforming to IEC 60529grado de protección IK IK08 conforming to IEC 62262derating factor 0…35 °C (100 % of In)35…40 °C (97 % of In)40…45 °C (93 % of In)45…50 °C (90 % of In)50…55 °C (86 % of In)Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 70,4 kgPaquete 1 Altura 68 cmPaquete 1 ancho 190 cmPaquete 1 Largo 13,8 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SiDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SiSin mercurio SiInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Sin PVC SiPresencia de halógenos Producto libre de halógenosGarantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas14
- español8
- inglés11
- alemán5
- chino5
- francés6
- italiano5
- portugués5
- ruso5
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCanalis KTA 800 to 5000 A (Versión 5.0)DescripciónCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 Aprp.document.label.format pdfTamaño 46.8 MBFecha 23/09/19DescripciónCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 AGuía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 5.6 MBFecha 1/11/18Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosKT 4X4000AL FEED UNIT EL N4 (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 595.9 KBFecha 7/01/14Archivos en el documento