Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Canalis KT
KTC5000LC3B Schneider Electric Imagen del producto

KTC5000LC3B

Green premium brand logo
KTC5000LC3B Schneider Electric Imagen del producto
KTC5000LC3B
Green premium brand logo

KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Codo
    descrip. b. distrib.
    Estándar
    nombre corto del dispositivo
    KTC
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    material
    Cobre
    [Ie] corriente asignada de empleo
    5000 A en 35 °C
    polarity
    3L + PE
    tipo de cambio de dirección
    dirección 1, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Version estandar
    equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    material de carcasa
    Polyester film ((*))
    material de contactos
    Copper ((*))
    [Ue] tensión asignada de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    95 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    209 kA
    campo magnético radiado
    3 µT
    límite térmico
    9025 A².s
    THDI
    33…100 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    0…15 % 5000 A
    maximum voltage drop
    <0,0008 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,001 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,001 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,001 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    posición de neutro
    Derecha
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    tipo de dimensión
    Made to measure short branch ((*))
    anchura
    140 mm
    altura
    404 mm
    longitud
    dirección 1, estado 1 440 mm
    dirección 1, estado 1 441…939 mm
    color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    carga lineal
    82 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C - tipo de cable: 100% de In)
    35…40 °C - tipo de cable: 95 % of In ((*)))
    40…45 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*)))
    45…50 °C - tipo de cable: 84 % of In ((*)))
    50…55 °C - tipo de cable: 79 % of In ((*)))
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español8
    • inglés8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47 MB
    Fecha 23/09/19
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 1/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 GB
    Fecha 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 290.7 MB
    Fecha 9/06/17
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 516.7 KB
    Fecha 25/05/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 1/05/15
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTC5000LC3B : KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    Descripción
    KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTC5000LC3B : KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    Descripción
    KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTC5000LC3B : KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    Descripción
    KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    KT 3X5000CO EDGEWISE ELBOW
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 309.7 KB
    Fecha 30/03/20
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /