Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   TeSys D
LAZR90Q Schneider Electric Imagen del producto

LAZR90Q

Green premium brand logo
LAZR90Q Schneider Electric Imagen del producto
LAZR90Q
Green premium brand logo

dispositivos capacitivos de apertura retardada 380-440 V 50/60 Hz

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Dispositivos de abertura retardada capacitiva
    nombre corto del dispositivo
    LAZR
    Compatibilidad del producto
    LC1D09...D80
    LC1F115...F630
    [Us] tensión de alimentación asignada
    380...440 V CA
    Complementario
    [Uc] control circuit voltage
    543 V DC
    600 V DC
    Rango de temporización
    1...13 s
    altura
    77 mm
    anchura
    55 mm
    profundidad
    114 mm
    peso del producto
    0,215 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español3
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LAZR90Q : LAZR90Q_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LAZR90Q_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    LAZR90Q_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LAZR90Q : LAZR90Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LAZR90Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    LAZR90Q_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LAZR90Q : LAZR90Q_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LAZR90Q_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    LAZR90Q_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys U Power base + Control unit (Versión 1.0)
    Descripción
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 179 KB
    Fecha 14/12/15
    Descripción
    TeSys U Power base + Control unit
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys U, power base + control unit (Versión 2.0)
    Descripción
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 189.4 KB
    Fecha 14/12/15
    Descripción
    TeSys U Power base + Control unit
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /