Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   EasyPact TVS
LC1E65F6 Schneider Electric Imagen del producto

LC1E65F6

Green premium brand logo
LC1E65F6 Schneider Electric Imagen del producto
LC1E65F6
Green premium brand logo

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    EasyPact ((*))
    nombre del producto
    EasyPact TVS
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1E
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    categoría de empleo
    AC-1
    AC-3
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] corriente asignada de empleo
    65 A 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    80 A 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    18,5 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    30 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    37 kW en 415 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    37 kW en 440 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    37 kW en 500 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    37 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    tipo de circuito de control
    CA en 60 Hz
    altura
    127 mm
    anchura
    75 mm
    profundidad
    114 mm
    peso del producto
    0,98 kg
    color
    Gris - tipo de cable: RAL 7011)
    Complementario
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV bobina no conectada al circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V acorde a IEC 60947-4-1
    categoría de sobretensión
    III
    Irms poder de conexión nominal
    650 A en 440 V CA para circuito de alimentación acorde a IEC 60947-4-1
    poder asignado de corte
    520 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    520 A en <40 °C - 10 s para circuito de alimentación
    260 A en <40 °C - 60 s para circuito de alimentación
    110 A en <40 °C - 600 s para circuito de alimentación
    fusible asociado
    10 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1
    125 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    impedancia media
    1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz para circuito de alimentación
    potencia disipada por polo
    4,2 W AC-3
    6,4 W AC-1
    límites de tensión del circuito de control
    Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc en 60 Hz 55 °C)
    Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc en 60 Hz 55 °C)
    duración de maniobra
    20...26 ms con cierre
    8...12 ms con apertura
    endurancia mecánica
    5000000 cycles
    rango de operación
    1200 cyc/h en <60 °C
    Consumo a la llamada en VA
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    disipación de calor
    6…10 W para circuito de control
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de control
    tensión mínima de conmutación
    17 V para circuito de control
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en excitación guaranteed between NC and NO contact
    1,5 ms en desexcitación guaranteed between NC and NO contact
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de control
    durabilidad eléctrica
    350000 cycles AC-1
    900000 cycles AC-3
    tipo de montaje
    Carril DIN
    Placa
    conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1…4 mm² - rigidez del cable Flexible sin terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 1…4 mm² - rigidez del cable Flexible sin terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1…4 mm² - rigidez del cable Flexible con terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 1…2,5 mm² - rigidez del cable Flexible con terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1…4 mm² - rigidez del cable sólido sin terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 1…4 mm² - rigidez del cable sólido sin terminal
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 2,5…25 mm² - rigidez del cable Flexible con terminal
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 2,5…10 mm² - rigidez del cable Flexible con terminal
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 2,5…25 mm² - rigidez del cable sólido sin terminal
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 2,5…16 mm² - rigidez del cable sólido sin terminal
    par de apriete
    Circuito de control, estado 1 1,2 N.m
    Circuito de alimentación, estado 1 5 N.m
    Entorno
    normas
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    EAC
    grado de protección IP
    410 acorde a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH (grado contaminación 3) acorde a IEC 60068
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -20…70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin
    resistencia al fuego
    850 °C acorde a IEC 60695-2-1
    resistencia mecánica
    Vibraciones contactor abierto, estado 1 1.5 Gn, 5...300 Hz
    Vibraciones conector cerrado, estado 1 3 Gn, 5...300 Hz
    Impactos contactor abierto, estado 1 6 Gn para 11 ms
    Impactos conector cerrado, estado 1 7 Gn para 11 ms
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés4
    • chino1
    • portugués1
    • ruso1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.4 MB
    Fecha 4/01/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format stp
    Tamaño 7.3 MB
    Fecha 24/09/18
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 931.9 KB
    Fecha 30/05/18
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 12/05/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1E65F6 : EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    Descripción
    EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1E65F6 : EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    Descripción
    EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1E65F6 : EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    Descripción
    EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65A - 110 V AC coil
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /