Contactor TeSys F 3P(3NA) 440V 780A Bobina 220VAC
LC1F780M7
Se discontinuará el:31/12/2025
Fuera de servicio el:13/09/2024
Reemplazo(s) recomendado(s)
Confiable: diseñado con bobina de bajo consumo sellada
Alta fiabilidad: ambientes con tolerancia de hasta 55°C
Fácil instalación y mantenimiento gracias a su bobina montada en cajón y a una gran variedad de bloques complementarios
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
7135
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
LC1F780M7 se reemplaza por: