Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Relé de Sobrecarga Térmica para Motor TeSys 110-140 A Clase 10A

LRD4369

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
gamaTeSys
nombre del productoTeSys LRD
TeSys DF
tipo de producto o componenteReles de sobrecarga térmica diferencial
nombre corto del dispositivoLRD
aplicación del reléProtección del motor
Compatibilidad del productoLC1D150
tipo de redDC
AC
clase de disparo por sobrecargaClase 10A acorde a IEC 60947-4-1
rango de ajustes de protección térmica110…140 A