Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ComPact NSX <630A
LV431500 Schneider Electric Imagen del producto

LV431500

Green premium brand logo
LV431500 Schneider Electric Imagen del producto
LV431500
Green premium brand logo

Unidad de Control NSX250 MA 220 A 3P3D

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Compact
    gama de producto
    ComPact NSX100...250 DC
    tipo de producto o componente
    Trip unit ((*))
    unidad de control
    MA
    tecnología de unidad de disparo
    Mágnetico
    compatibilidad de gama
    ComPact NSX250
    aplicación del dispositivo
    Motor
    Number of poles
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    funciones de protección de unidad de control
    I
    tipo de protección
    I : for short-circuit protection (magnetic)
    Trip unit rated current
    220 A at 65 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo