Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NSX <630A
LV431672 Schneider Electric Imagen del producto

LV431672

Green premium brand logo
LV431672 Schneider Electric Imagen del producto
LV431672
Green premium brand logo

Interruptor automático Compact NSX250H - TMD - 160 A - 3 polos 3R.

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NSX
    gama de producto
    ComPact NSX100...250
    nombre corto del dispositivo
    NSX250H
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Number of poles
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    corriente nominal (In)
    160 A en 40 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    tipo de red
    AC
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    85 kA en 240 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508
    65 kA en 480 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508
    10 kA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    35 kA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    65 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    70 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    15 kA en 600 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    tipo de control
    Maneta
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    10 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    35 kA en 525 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    65 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    70 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    20000 Ciclos
    durabilidad eléctrica
    5000 Ciclos en 690 V In
    10000 Ciclos en 690 V In/2
    10000 Ciclos en 440 V In
    20000 Ciclos en 440 V In/2
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    paso interpolar
    35 mm
    tipo de protección
    L : for overload protection (thermal)
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    calibre de la unidad de disparo
    160 A en 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Ajustable
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fijo
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s at 1.5 x In
    15 s at 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Fijo
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1250 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fijo
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Number of slots for electrical auxiliaries
    5 slot(s)
    Width (W)
    105 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    peso del producto
    2,4 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947
    certificaciones de producto
    CCC
    EAC
    Marine
    categoría de sobretensión
    Clase II
    clase de protección frente a descargas eléctricas
    Clase II
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m sin disminución
    2000 m...5000 m con restricciones
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,998 kg
    Paquete 1 Altura
    12 cm
    Paquete 1 ancho
    16,48 cm
    Paquete 1 Largo
    19 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.