Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Mando Eléctrico ComPact para NSX400-630 220/240VCA

LV432641

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
nombre corto del dispositivoMT400/630
tipo de producto o componenteMando eléctrico
aplicación del dispositivoAutomatic spring charging ((*))
compatibilidad de gamaCompact NSX500
ComPact NSXm
ComPacT NSX400 nueva generación
ComPacT NSX630 nueva generación
Compact NSX Micrologic 7 NSX400 DC
Compact NSX Micrologic 7 NSX630 DC
Compact NSX400 CC
Compact NSX630 CC
PowerPact Multistandard
EasyPact CVS630
EasyPact D3N
PowerPact Multistandard
tipo de controlEstándar
[Uc] tensión del circuito de control208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
circuit breaker mounting modeFijo
circuit breaker frame rated current400 A
630 A
Complementario
tipo de señal de controlImpulso
Mantenido
circuit breaker response time< 700 ms iluminación de área abierta
< 80 ms en modo de bucle cerrado con retroalimentación del codificador
frecuencia de funcionamiento máxima4 por minuto
consumo de potencia en VA500 VA cierre
500 VA apertura
descripción de las opciones de bloqueoCandado en posición OFF
1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso3,15 kg
Paquete 1 Altura19,8 cm
Paquete 1 ancho17,5 cm
Paquete 1 Largo17,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2P12
Número de Unidades en el Paquete 224
Paquete 2 Peso90,616 kg
Paquete 2 Altura50 cm
Paquete 2 Ancho80 cm
Paquete 2 Largo120 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3S04
Número de Unidades en el Paquete 36
Paquete 3 Peso19,654 kg
Paquete 3 Altura30 cm
Paquete 3 Ancho40 cm
Paquete 3 Largo60 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía18 Meses