Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NSX <630A
LV432647 Schneider Electric Imagen del producto

LV432647

Green premium brand logo
LV432647 Schneider Electric Imagen del producto
LV432647
Green premium brand logo

Mando eléctrico ComPact NSX T400/630 440-480Vac 60Hz

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    MT400/630
    tipo de producto o componente
    Mando eléctrico
    aplicación del dispositivo
    Automatic spring charging ((*))
    compatibilidad de gama
    ComPact NSX400
    ComPact NSX630
    Compact NSX400 CC
    Compact NSX630 CC
    PowerPact Multistandard
    EasyPact CVS400
    EasyPact CVS630
    PowerPact L
    tipo de control
    Estándar
    [Uc] tensión del circuito de control
    440...480 V AC 60 Hz
    circuit breaker mounting mode
    Fijo
    circuit breaker frame rated current
    630 A
    400 A
    Complementario
    tipo de señal de control
    Mantenido
    Impulso
    tiempo respuesta
    < 700 ms - tipo de cable: apertura)
    < 80 ms - tipo de cable: cierre)
    frecuencia de funcionamiento máxima
    4 por minuto
    consumo de potencia en VA
    500 VA cierre
    500 VA apertura
    descripción de las opciones de bloqueo
    Candado en posición OFF
    1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    3,17 kg
    Paquete 1 Altura
    17 cm
    Paquete 1 ancho
    17 cm
    Paquete 1 Largo
    20 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S04
    Número de Unidades en el Paquete 2
    6
    Paquete 2 Peso
    19,786 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    40 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.