Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NSX <630A
LV432678 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

LV432678

Green premium brand logo
LV432678 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
LV432678
Green premium brand logo

Interruptor Automático COMPACT NSX400F Micrologic 5.3 A 400A 3P3R .

Mostrar más características
LV432678 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NSX
    gama de producto
    ComPact NSX400...630
    nombre corto del dispositivo
    NSX400F
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Number of poles
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    corriente nominal (In)
    400 A at 40 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    tipo de red
    AC
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    40 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    25 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    36 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    35 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    20 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    20 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    F 36 kA 415 V AC
    unidad de control
    Micrologic 5.3 A
    tecnología de unidad de disparo
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de control
    LSI
    tipo de control
    Maneta
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    40 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    36 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    15000 Ciclos
    durabilidad eléctrica
    3000 cycles at 690 V In
    6000 cycles at 690 V In/2
    6000 cycles at 440 V In
    12000 cycles at 440 V In/2
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    paso interpolar
    45 mm
    tipo de protección
    L : for overload protection (long time)
    S : for short time short-circuit protection
    I : for instantaneous short-circuit protection
    calibre de la unidad de disparo
    400 A at 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Ajustable
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    160...400 A
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Ajustable
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    15…400 s at 1.5 x Ir
    0.35…11 s at 7.2 x Ir
    0.5…16 s at 6 x Ir
    memoria térmica
    20 minutos antes y después de desconexión
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Ajustable
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Ajustable
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0…0.4 s
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Ajustable
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1,5...12 x In
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    selectividad lógica ZSI
    Con
    Number of slots for electrical auxiliaries
    6 slot(s)
    señalizaciones en local
    Flashing LED (green) for ready to operate
    LED 105 % Ir (red) for overload
    LED 90 % Ir (orange) for overload
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Amperímetro
    comunicación de datos
    Maxímetros/minímetros
    Ajustes alarma y protección
    Historias de marca de tiempo y tablas de eventos
    Corriente y potencia demandada
    Indic. mantenimiento
    Medición energía
    Calidad de potencia
    Valores de demanda y instantáneos
    Width (W)
    140 mm
    Height (H)
    255 mm
    Depth (D)
    110 mm
    peso del producto
    6,05 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947
    certificaciones de producto
    CCC
    EAC
    Marine
    categoría de sobretensión
    Clase II
    clase de protección frente a descargas eléctricas
    Clase II
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m without derating
    2000 m...5000 m with derating
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    5,679 kg
    Paquete 1 Altura
    16,000 cm
    Paquete 1 ancho
    29,000 cm
    Paquete 1 Largo
    30,000 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.