Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact MTZ
LV434010 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

LV434010

Green premium brand logo
LV434010 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
LV434010
Green premium brand logo

Módulo de Comunicacion IFE - Modbus TCP - No Gateway

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 21 mayo 2021
Fuera de servicio el 21 mayo 2021
LV434010 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    IFE
    tipo de producto o componente
    Módulo de comunicación
    compatibilidad de gama
    ComPact NS630b...1600
    MasterPact NT
    Compact NS1600b...3200
    Masterpact NW
    Compact NSX
    PowerPact P
    PowerPact L
    PowerPact J
    PowerPact H
    Compatibilidad del producto
    Compact NS1600b...3200 ((*))
    Compact NSX400...630 ((*))
    Compact NS630b...1600 ((*))
    Compact NSX100...250 ((*))
    Complementario
    tipo de red de comunicaciones
    Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s en RJ45 de 2 puertos
    Universal Logic Plug (ULP) en RJ45 de 2 puertos
    servidor web
    Servidor HTTP integrado
    tipo de montaje
    Por clips
    tipo de montaje
    Carril DIN de 35 mm
    tipo de control
    Por Software
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V DC - 20...10 %
    Corriente máxima
    3 A
    consumo de corriente
    120 mA
    conexiones - terminales
    Conector RJ45
    certificaciones de producto
    GOST
    CE
    CULus
    FCC
    normas
    UL 508
    UL 60950
    IEC 60950
    IEC 60947-6-2
    altura
    105 mm
    ancho
    72 mm
    profundidad
    71 mm
    peso del producto
    182,5 g
    categoría de accesorio/componente
    Spare part for Compact NS630b...1600
    Spare part para Compact NS1600b...3200
    Entorno
    grado de protección IP
    Conectores, estado 1 410
    Otras partes, estado 1 IP3X
    Panel frontal, estado 1 IP4X
    humedad relativa
    5…85 %
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…70 °C
    grado de contaminación
    3
    resistencia a las llamas
    V0 conforming to UL 94
    V0 acorde a IEC 60947-1
    V0 acorde a IEC 60695-2-11
    resistencia a los choques
    1000 m/s²
    frecuencia de vibraciones
    5…8,4 Hz
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    251 g
    Paquete 1 Altura
    9 cm
    Paquete 1 ancho
    9 cm
    Paquete 1 Largo
    12,5 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Si
    Presencia de halógenos
    Producto con contenido plástico sin halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses