Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NSX <630A
LV438576 Schneider Electric Imagen del producto

LV438576

Green premium brand logo
LV438576 Schneider Electric Imagen del producto
LV438576
Green premium brand logo

circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NSX
    gama de producto
    ComPact NSX100...250
    ComPact NSX100...250 DC
    nombre corto del dispositivo
    NSX100N
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    1P
    descripción de polos protegidos
    1t
    corriente nominal (In)
    40 A at 40 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo
    250 V DC
    277 V AC 50/60 Hz
    tipo de red
    DC
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    50 kA Icu en 250 V DC 1P acorde a IEC 60947-2
    50 kA Icu en 125 V DC 1P acorde a IEC 60947-2
    25 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    N 25 kA 240 V AC
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    tipo de control
    Maneta
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    750 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    50 kA at 250 V DC conforming to IEC 60947-2
    50 kA en 125 V DC acorde a IEC 60947-2
    25 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    20000 cycles
    durabilidad eléctrica
    10000 cycles en 277 V In
    20000 cycles en 277 V In/2
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    paso interpolar
    35 mm
    tipo de protección
    for overload protection (thermal)
    for short-circuit protection (magnetic)
    calibre de la unidad de disparo
    40 A at 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Fijo
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    1 In
    [Im] magnetic protection pick-up range
    500 A
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Width (W)
    35 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947
    certificaciones de producto
    CCC
    EAC
    Marine
    categoría de sobretensión
    Clase II
    clase de protección frente a descargas eléctricas
    Clase II
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m sin disminución
    2000 m...5000 m con restricciones
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    730 g
    Paquete 2 Peso
    9,199 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés7
    • alemán2
    • chino3
    • francés5
    • italiano2
    • portugués2
    • ruso2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Versión 1.9)
    Descripción
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 71.5 MB
    Fecha 10/02/20
    Descripción
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.1 MB
    Fecha 1/01/20
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 01)
    Descripción
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.2 MB
    Fecha 1/01/20
    Descripción
    Compact NSX100-630 - User guide
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 334.3 KB
    Fecha 9/01/18
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 19/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 1/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 1/10/12
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 276.5 KB
    Fecha 11/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV438576 : LV438576_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LV438576_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    LV438576_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV438576 : circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d
    Descripción
    circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV438576 : circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d
    Descripción
    circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    circuit breaker ComPact NSX100N AC/DC, 25 kA at 240 VAC, TMD trip unit 40 A, 1 pole 1d
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.