Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Compact NSX <630A
LV438609 Schneider Electric Imagen del producto

LV438609

Green premium brand logo
LV438609 Schneider Electric Imagen del producto
LV438609
Green premium brand logo

circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NSX
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    Compact NSX100M
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    2P
    descripción de polos protegidos
    2t
    tipo de red
    DC
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    corriente nominal (In)
    80 A en 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    750 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    500 V DC acorde a IEC 60947-2
    poder de corte
    M 25 kA 415 V CA
    poder de corte
    5 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    36 kA Icu en 250 V DC 1P acorde a IEC 60947-2
    36 kA Icu en 125 V DC 1P acorde a IEC 60947-2
    36 kA Icu en 500 V DC 2P acorde a IEC 60947-2
    10 kA Icu en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    15 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    18 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    36 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    5 kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    36 kA en 250 V DC acorde a IEC 60947-2
    36 kA en 125 V DC acorde a IEC 60947-2
    36 kA en 500 V DC acorde a IEC 60947-2
    10 kA en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    15 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    18 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    36 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947
    Complementario
    tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    composición de los contactos auxiliares
    Sin
    endurancia mecánica
    20000 cycles
    durabilidad eléctrica
    10000 cycles 277 V CA 50/60 Hz In acorde a IEC 60947-2
    20000 cycles 277 V CA 50/60 Hz In/2 acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    35 mm
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    intensidad de disparo magnético
    300 A
    1000 A
    190 A
    800 A
    1250 A
    260 A
    500 A
    640 A
    tipo de protección
    Protección contra sobrecarga (térmica)
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    calibre de la unidad de disparo
    80 A en 40 °C
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Fijo
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,8...1 x pol
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Fijo
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    640 A
    altura
    161 mm
    anchura
    70 mm
    profundidad
    86 mm
    código de compatibilidad
    NSX100
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947
    certificaciones de producto
    EAC
    Marine
    CCC
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español5
    • inglés6
    • francés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 71.5 MB
    Fecha 10/02/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.1 MB
    Fecha 1/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.2 MB
    Fecha 1/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 1/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 374.5 KB
    Fecha 9/01/18
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 19/06/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 276.5 KB
    Fecha 11/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV438609 : circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    Descripción
    circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV438609 : circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    Descripción
    circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV438609 : circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    Descripción
    circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    circuit breaker Compact NSX100M AC/DC, 25 kA at 415 VAC, TMD trip unit 80 A, 2 poles 2d
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /