Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NS < 630A
LV454444 Schneider Electric Imagen del producto

LV454444

Green premium brand logo
LV454444 Schneider Electric Imagen del producto
LV454444
Green premium brand logo

external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Masterpact
    tipo de producto o componente
    External power supply module ((*))
    aplicación del dispositivo
    Fuente de alimentación
    compatibilidad de gama
    Masterpact NT interruptor automático
    Masterpact NW circuit breaker
    ComPact NS circuit breaker
    Compact NSX interruptor automático
    ComPact NSX DC interruptor automático
    PowerPact Multistandard circuit breaker
    Masterpact MTZ1 circuit breaker
    Masterpact MTZ2 circuit breaker
    Masterpact MTZ3 circuit breaker
    PowerPact H interruptor automático
    PowerPact J interruptor automático
    PowerPact L interruptor automático
    PowerPact P circuit breaker
    PowerPact R circuit breaker
    tipo de accesorio/componente
    Accesorios unidades control
    Acces. para unidadde disparo
    Complementario
    unidad de control
    Micrologic
    tipo fuente de alimentación
    Modo de encendido regulado
    [Us] tensión de alimentación nominal
    200...240 V AC 50/60 Hz tolerancia: +10 % -15 %
    barras de separación
    170...264 V CA en 47,5…63 Hz
    tensión de salida
    24 V CC +/-5 %
    categoría de sobretensión
    IV acorde a IEC 62477-1
    III conforming to UL 61010-1
    corriente de salida de alimentación
    1 A
    potencia nominal en W
    24 W
    tipo de protección de salida
    Against overload, protection technology: manual reset
    Contra sobretensión, tecnología de protección: 30...32 V, rearme manual
    Against short-circuits, protection technology: manual reset
    Térmico, tecnología de protección: rearme automático
    corriente de entrada
    20 A 2 ms
    eficacia
    85 %
    disipación de potencia en W
    4,2 W
    glándula kit de placa
    >= 20 ms 200...240 V CA
    corriente temporal permisible
    1.5 A (200 ms)
    conexiones - terminales
    Screw type terminals, connection capacity: 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16
    Screw type terminals, connection capacity: 1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24...AWG 12
    tipo de montaje
    Carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    nombre de la prueba
    Descargas electroestáticas acorde a EN/IEC 61000-4-2
    Campo electromagnético inducido acorde a EN/IEC 61000-4-6
    Magnetic field conforming to EN 61000-4-8
    Parada primaria acorde a IEC 61000-4-11
    Radiated electromagnetic field conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Rapid transient conforming to IEC 61000-4-4
    Sobrvol acorde a EN/IEC 61000-4-5
    Radiated emissions conforming to EN 61000-6-3
    Conducted emissions on the power line conforming to EN 61000-6-3
    LED de estado
    Tensión de salida, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    altura
    90 mm
    anchura
    108 mm
    profundidad
    67.5 mm
    Entorno
    normas
    UL 61010-1
    IEC 62477-1
    marcado
    EAC
    CE
    UL
    características ambientales
    EMC acorde a EN/IEC 61000-6-2
    EMC conforming to EN/IEC 61000-6-3
    Safety conforming to IEC 62477-1
    Segur. acorde a SELV
    grado de protección IP
    IP4X (front face) conforming to EN/IEC 60529
    IP2x (connection terminals) conforming to EN/IEC 60529
    IP3x (housing) conforming to EN/IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    humedad relativa
    0…95 % during operation
    0…95 % en almacenamiento
    fuerza dieléctrica
    3000 V entre entrada y tierra
    3000 V entre entrada y salida
    1500 V entre salida y tierra
    código de compatibilidad
    CB_ALIMENTACIÓN EXTERNA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    316 g
    Paquete 1 Altura
    7,5 cm
    Paquete 1 ancho
    11 cm
    Paquete 1 Largo
    12,5 cm
    Paquete 2 Peso
    9,05 kg
    Paquete 3 Peso
    186,5 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español7
    • inglés11
    • alemán3
    • chino3
    • francés5
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 45.7 MB
    Fecha 11/11/20
    Masterpact NT and NW Catalog (Versión 4.3)
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 27.1 MB
    Fecha 28/04/20
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Versión 1.9)
    Descripción
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 71.5 MB
    Fecha 10/02/20
    Descripción
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.1 MB
    Fecha 1/01/20
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 01)
    Descripción
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.2 MB
    Fecha 1/01/20
    Descripción
    Compact NSX100-630 - User guide
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format dwg
    Tamaño 18.7 MB
    Fecha 12/10/18
    SILENT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 483.2 KB
    Fecha 12/10/18
    Archivos en el documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 87.6 KB
    Fecha 7/04/20
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 1/04/20
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 462.2 KB
    Fecha 16/04/20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV454444 : external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    Descripción
    external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV454444 : external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    Descripción
    external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV454444 : external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    Descripción
    external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    external power supply module, input voltage 200 V AC to 240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, output current 1 A
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 589.5 KB
    Fecha 1/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 618.1 KB
    Fecha 17/07/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.