Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interruptor Automático EasyPact CVS400N TMD400 Regulable 280-400 A 3P3D

LV540316

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
gama de productoEasypact CVS400...630
tipo de producto o componenteInterruptor automático
nombre corto del dispositivoCVS400N
aplicación del dispositivoDistribución Eléctrica Residencial y Comercial
número de polos3P
descripción de polos protegidos3R
Earth leakage protection (Vigi add on)Sin
corriente nominal (In)400 A en 40 °C
código de poder de corteSin protección
tipo de redAC
[Icu] Breaking capacity70 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
42 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
categoría de empleoCategoría A
unidad de controlTM-D
tecnología de unidad de disparoTérmico-magnético
calibre de la unidad de disparo400 A en 40 °C
tipo de protecciónProtección contra cortocircuitos (magnética)
Protección contra sobrecarga (térmica)
Complementario
frecuencia de red50/60 Hz
tipo de controlManeta
tipo de montajeFijo
tipo de montajePlaca posterior
conexión superiorFrontal
conexión hacia abajoParte frontal
conexiones - terminalesConexión de tornillo
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques8 kV acorde a Icu
rango de ajustes de protección térmica280…400 A
[Ics] poder de corte en servicio70 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
50 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
32 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
endurancia mecánica15000 Ciclos
durabilidad eléctrica6000 Ciclos 415 V In acorde a En> 50 A
paso de conexión45 mm
indicador de posición del contacto
tipo de ajuste de detección a largo plazo IrAjustable
intervalo de ajuste de detección a largo plazo0,7...1 x In
tipo de ajuste de retardo de larga duraciónFijo
tipo de ajuste de detección instantánea IiAjustable
intervalo de ajuste de detección instantánea5...10 x pol
altura255 mm
ancho140 mm
profundidad110 mm
peso del producto4,7 kg
Entorno
clase de protección frente a descargas eléctricasClase II
normasHB1
En> 50 A
certificaciones de productoGOST
IEC
grado de protección IPIP40
grado de contaminación3 acorde a IK07
temperatura ambiente de funcionamiento-25…70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento-50…85 °C
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso4,916 kg
Paquete 1 Altura14,8 cm
Paquete 1 ancho15,6 cm
Paquete 1 Largo28,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2S04
Número de Unidades en el Paquete 23
Paquete 2 Peso15,508 kg
Paquete 2 Altura30 cm
Paquete 2 Ancho40 cm
Paquete 2 Largo60 cm
Paquete 3 Altura30 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía18 months