Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   EasyPact CVS
LV563552 Schneider Electric Imagen del producto

LV563552

Green premium brand logo
LV563552 Schneider Electric Imagen del producto
LV563552
Green premium brand logo

circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Easypact CVS400...630
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    CVS630N
    aplicación del dispositivo
    Motor
    número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3R
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Sin
    corriente nominal (In)
    630 A en 40 °C
    código de poder de corte
    N
    tipo de red
    CA
    [Icu] Breaking capacity
    70 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    42 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    MA
    tecnología de unidad de disparo
    Mágnetico
    calibre de la unidad de disparo
    500 A en 40 °C
    tipo de protección
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    conexiones - terminales
    Conexión de tornillo
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a EN/IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    70 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    50 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    32 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    15000 cycles
    durabilidad eléctrica
    4000 cycles 415 V In acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    45 mm
    indicador de posición del contacto
    tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo
    Ajustable
    [Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo
    6...13 x In
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    6...13 x In
    altura
    255 mm
    anchura
    140 mm
    profundidad
    110 mm
    peso del producto
    5,2 kg
    Entorno
    clase de protección frente a descargas eléctricas
    Clase II
    normas
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    IEC
    GOST
    grado de protección IP
    IP40
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español3
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Easypact-CVS catalog (Versión 1.0)
    Descripción
    Easypact-CVS catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 17.3 MB
    Fecha 8/04/16
    Descripción
    Easypact-CVS catalog
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Easy PAct CVS 630 3P CAD (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    1.4 MB
    stp
    6.9 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 8.3 MB
    Fecha 7/12/18
    Archivos en el documento
    zip
    1.4 MB
    stp
    6.9 MB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV563552 : circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV563552 : circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV563552 : circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    circuit breaker EasyPact CVS630N, 50 kA at 415 VAC, 500 A rating magnetic MA trip unit, 3P 3d
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 257.6 KB
    Fecha 21/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 390.3 KB
    Fecha 14/07/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /