Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   MasterPact MTZ
LV848240 Schneider Electric Imagen del producto

LV848240

Green premium brand logo
LV848240 Schneider Electric Imagen del producto
LV848240
Green premium brand logo

Circuit breaker Masterpact MTZ2 08L1, 800 A, 4P drawout, without Micrologic

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Masterpact
    nombre del producto
    Masterpact MTZ2
    nombre corto del dispositivo
    MTZ2 08 L1
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Protección
    número de polos
    4P
    posición de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    código de poder de corte
    L1
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    selectivity category
    Category B
    Complementario
    tipo de control
    Pulsador
    tipo de montaje
    Extraíble
    tipo de montaje
    Placa de base
    Rails
    corriente nominal (In)
    800 A en 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV acorde a IEC 60947-2
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    330 kA 220/415 V CA en 50/60 Hz
    330 kA 440 V CA en 50/60 Hz
    286 kA 500/525 V CA en 50/60 Hz
    220 kA 660/690 V CA en 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    800 A
    performance level
    150 kA Icu en 220/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    130 kA Icu en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    150 kA en 220/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    130 kA en 500/525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    durabilidad mecánica
    25000 cycles with periodic preventive maintenance acorde a IEC 60947-2
    durabilidad eléctrica
    3000 cycles 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    115 mm
    [Icw] Corriente temporal admisible
    30 kA 0.5 s acorde a IEC 60947-2
    30 kA 1 s acorde a IEC 60947-2
    30 kA 3 s acorde a IEC 60947-2
    protección integral instantánea
    72…88 kA
    tiempo de corte máximo
    10 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    altura
    Drawout circuit breaker without chassis, estado 1 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis, estado 1 439 mm
    anchura
    Drawout circuit breaker without chassis, estado 1 493 mm
    Drawout circuit breaker with chassis, estado 1 556 mm
    profundidad
    Drawout circuit breaker without chassis, estado 1 300 mm
    Drawout circuit breaker with chassis, estado 1 403 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    IEC 60364-8-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas26
    • español15
    • inglés18
    • alemán7
    • chino7
    • francés7
    • italiano7
    • portugués7
    • ruso7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 4.1)
    Descripción
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 90.7 MB
    Fecha 13/02/20
    Descripción
    Catalog MasterPact MTZ 2020 - Air circuit breakers and switch-disconnectors
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 2.0)
    Descripción
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.8 MB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2020 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MasterPact MTZ - Guía de ciberseguridad (Versión 02)
    Descripción
    Esta guía proporciona información sobre aspectos de ciberseguridad para interruptores automáticosMasterPact™ MTZ con unidades de control MicroLogic™ X para ayudar a los diseñadores y operadoresde sistemas a promover un entorno de funcionamiento seguro para el producto.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 1/12/19
    Descripción
    Esta guía proporciona información sobre aspectos de ciberseguridad para interruptores automáticosMasterPact™ MTZ con unidades de control MicroLogic™ X para ayudar a los diseñadores y operadoresde sistemas a promover un entorno de funcionamiento seguro para el producto.
    MasterPact MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC de 800 a 6300 A - Guía del usuario (Versión 03)
    Descripción
    La finalidad de esta guía es proporcionar a los usuarios, a los instaladores y al personal de mantenimientola información técnica necesaria para la utilización de los interruptores automáticos y disyuntoresMasterPact MTZ2/MTZ3, diseñados conforme a las normas IEC.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 1/12/19
    Descripción
    La finalidad de esta guía es proporcionar a los usuarios, a los instaladores y al personal de mantenimientola información técnica necesaria para la utilización de los interruptores automáticos y disyuntoresMasterPact MTZ2/MTZ3, diseñados conforme a las normas IEC.
    Masterpact MTZ Guía de comunicación Modbus (Versión 05)
    Descripción
    Masterpact MTZ Guía de comunicación Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 1/06/19
    Descripción
    Masterpact MTZ Guía de comunicación Modbus
    Masterpact MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC - Guía de mantenimiento (Versión 03)
    Descripción
    En esta guía se incluye información sobre - El programa de mantenimiento preventivo que debe llevarse a cabo y el nivel de competencia necesariopara cada programa.- La frecuencia del mantenimiento en función de las condiciones del entorno y de funcionamiento y delnivel crítico de la aplicación de usuario.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 1/03/19
    Descripción
    En esta guía se incluye información sobre - El programa de mantenimiento preventivo que debe llevarse a cabo y el nivel de competencia necesariopara cada programa.- La frecuencia del mantenimiento en función de las condiciones del entorno y de funcionamiento y delnivel crítico de la aplicación de usuario.
    Masterpact MTZ - Procedimientos de mantenimiento básico y estándar del usuario para aparatos IEC (Versión 03)
    Descripción
    El objetivo de este documento es proporcionar al personal de mantenimiento formado y cualificado lainformación técnica necesaria para llevar a cabo el mantenimiento preventivo básico y estándar delusuario en interruptores automáticos e interruptores en carga Masterpact MTZ IEC.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 21.6 MB
    Fecha 1/03/19
    Descripción
    El objetivo de este documento es proporcionar al personal de mantenimiento formado y cualificado lainformación técnica necesaria para llevar a cabo el mantenimiento preventivo básico y estándar delusuario en interruptores automáticos e interruptores en carga Masterpact MTZ IEC.
    MasterPact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Versión 03)
    Archivos en el documento
    pdf
    12.6 MB
    Descripción
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 41.9 MB
    Fecha 1/12/19
    Archivos en el documento
    pdf
    12.6 MB
    Descripción
    The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with technical informationneeded to operate MasterPact MTZ2/MTZ3 circuit breakers and switch-disconnectors, in compliancewith the IEC standards.
    MasterPact MTZ - Cybersecurity Guide (Versión 02)
    Descripción
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 663.8 KB
    Fecha 1/12/19
    Descripción
    This guide provides information on cybersecurity aspects for MasterPact™ MTZ circuit breakers withMicroLogic™ X control units to help system designers and operators promote a secure operatingenvironment for the product.
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Versión 05)
    Descripción
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 28/05/19
    Descripción
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Versión 03)
    Descripción
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.4 MB
    Fecha 1/03/19
    Descripción
    This document provides trained and qualified maintenance personnel with the technical information needed to perform Basic and Standard end-user preventive maintenance on Masterpact MTZ IEC circuit breakers and switch-disconnectors.
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Versión 03)
    Descripción
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 1/03/19
    Descripción
    This guide contains information on the preventive maintenance Policy recommended to ensure that masterpact MTZ devices retain the operating and technical characteristics specified during their service life.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SB111975_3D-Simplified (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 12.9 MB
    Fecha 16/03/18
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 5/12/17
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 46 MB
    Fecha 1/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 902.3 KB
    Fecha 1/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.2 MB
    Fecha 1/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 1/09/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV848240 : LV848240_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LV848240_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV848240_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV848240 : LV848240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LV848240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV848240_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV848240 : LV848240_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LV848240_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV848240_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 470.2 KB
    Fecha 30/10/16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 458.5 KB
    Fecha 30/10/16
    Videos
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MasterPact MTZ2 - How to Install the MCH Gear Motor (Versión 00)
    Descripción
    How to video demonstation for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding the MCH gear motor installation. This is a supplemental reference to the MCH gear motor instruction sheet.
    MasterPact MTZ2 - How to Install the MCH Gear Motor (Versión 00)
    Descripción
    How to video demonstation for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding the MCH gear motor installation. This is a supplemental reference to the MCH gear motor instruction sheet.
    MasterPact MTZ2 - How to Rack in/Rack out a Drawout Device (Versión 00)
    Descripción
    How to video demonstration for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding rack in and rack out for the drawout device. This is a supplemental reference to the MasterPact MTZ2/MTZ3 user guide.
    MasterPact MTZ2 - How to Rack in/Rack out a Drawout Device (Versión 00)
    Descripción
    How to video demonstration for MasterPact MTZ2 air circuit breakers (ACB) regarding rack in and rack out for the drawout device. This is a supplemental reference to the MasterPact MTZ2/MTZ3 user guide.
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • español1
    • inglés2
    Software - Release Notes
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Installation of MicroLogic X Firmware Patch Version 004.105.000 (Versión 02)
    Descripción
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 146.7 KB
    Fecha 19/03/20
    Descripción
    Installation instructions of the MicroLogic X firmware patch version 004.105.000.
    MasterPact MTZ MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Note (Versión 07)
    Descripción
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.101.000
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 1/12/19
    Descripción
    Release Note of MasterPact MTZ MicroLogic X Firmwares from V001.000.200 to V004.101.000
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.