Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   TeSys D
LX1D8B7 Schneider Electric Imagen del producto

LX1D8B7

LX1D8B7 Schneider Electric Imagen del producto
LX1D8B7

bobina LX1-D - 24 V CA 50/60 Hz para3 P o 4 P LC1D115

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    nombre corto del dispositivo
    LX1D8
    tipo de circuito de control
    CA en 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    24 V CA 50/60 Hz
    resistencia media
    en 20 °C
    inductancia de circuito cerrado
    3,03 H
    Compatibilidad del producto
    LC1D150
    LC1D115
    endurancia mecánica
    8 Mcycles
    rango de operación
    1200 cyc/h en <60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    Desconexión, estado 1 0.3...0.5 Uc en 50/60 Hz 55 °C)
    Operactiva, estado 1 0.8...1.15 Uc en 50/60 Hz 55 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    280…350 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
    280…350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    2…18 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
    2…18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
    disipación de calor
    3…4,5 W en 50/60 Hz
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Versión 2.0)
    Descripción
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 151.6 KB
    Fecha 1/12/15
    Descripción
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 117.3 KB
    Fecha 15/06/10
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 200.3 KB
    Fecha 1/12/15
    Descripción
    None
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /