

Bobina LX1-F 115-120 VAC para Contactor LC1F185 y LC1F225
LX1FG095
Discontinuado el:08 octubre 2021
Reemplazo(s) recomendado(s)
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama | TeSys |
---|---|
tipo de producto o componente | Bobina de contactor |
nombre corto del dispositivo | LX1FG |
compatibilidad de gama | TeSys F LC1F conector |
Compatibilidad del producto | LC1F185 LC1F225 |
tipo de circuito de control | AC en 60 Hz |
[Uc] tensión del circuito de control | 115...120 V AC 60 Hz |
inductancia de circuito cerrado | 0,49 H |
resistencia media | 2,87 Ohm en 20 °C |
duración de maniobra | 20...35 ms cierre 7...15 ms apertura |
durabilidad mecánica | 10 Mcycles |
rango de operación | 2400 cyc/h en <55 °C |
característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie |
---|---|
límites de tensión del circuito de control | Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C) |
Consumo a la llamada en VA | 970 VA 60 Hz 0,3 20 °C) |
consumo de mantenimiento en VA | 66 VA 60 Hz 0,3 20 °C) |
disipación de calor | 18…24 W en 60 Hz |
temperatura ambiente de funcionamiento | -5…55 °C |
---|---|
peso del producto | 0,55 kg |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 552,0 g |
Paquete 1 Altura | 7 cm |
Paquete 1 ancho | 8 cm |
Paquete 1 Largo | 16 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 |
LX1FG095 se reemplaza por: