

1 videos
Bobina LXD1 48 VAC para 3P ó 4P LC1D09- D38 y LC1DT20-DT40
LXD1E7
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama | TeSys |
---|---|
tipo de producto o componente | Bobina de contactor |
nombre corto del dispositivo | LXD1 |
tipo de circuito de control | AC en 50/60 Hz |
[Uc] tensión del circuito de control | 48 V AC 50/60 Hz |
resistencia media | 21,7 Ohm en 20 °C |
inductancia de circuito cerrado | 0,87 H |
Compatibilidad del producto | LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD |
endurancia mecánica | 15 Mcycles |
rango de operación | 3600 cyc/h en <60 °C |
característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie |
---|---|
límites de tensión del circuito de control | Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc en 50/60 Hz 60 °C) Operactiva, estado 1 0.8...1.1 Uc en 50 Hz 60 °C) Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc en 60 Hz 60 °C) |
Consumo a la llamada en VA | 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
consumo de mantenimiento en VA | 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
disipación de calor | 2…3 W en 50/60 Hz |
temperatura ambiente de funcionamiento | -5…60 °C |
---|---|
peso del producto | 0,07 kg |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 76,0 g |
Paquete 1 Altura | 4,4 cm |
Paquete 1 ancho | 6,3 cm |
Paquete 1 Largo | 4 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 100 |
Paquete 2 Peso | 7,918 kg |
Paquete 2 Altura | 15 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Reglamento REACh