Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ION7550/ION7650
M7550A0E0B6D7A1A Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse

M7550A0E0B6D7A1A

M7550A0E0B6D7A1A Schneider Electric Imagen del producto
Pronto a discontinuarse
M7550A0E0B6D7A1A

ION7650, wDispl, 5MB 256s, 1A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

Mostrar más características
Situación comercial
Se discontinuará el 23 julio 2021
Fuera de servicio próximamente el 23 julio 2021
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    PowerLogic
    nombre corto del dispositivo
    ION7550
    tipo de producto o componente
    Medidor de calidad de potencia y energía
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    harmonic distortion
    voltage sag and swell detection
    waveform capture
    compliance monitoring
    dip and swell, transient
    disturbance direction detection
    programmablity (logic and math functions)
    setpoint learning
    up to the 63rd harmonic
    aplicación del dispositivo
    Demanda y control del factor de potencia
    Corrección del transformador del instrumento
    Reducción de la carga
    Totalización y impulso de energía
    Medición de la tarifa
    Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía)
    Control y supervisión del equipo
    tipo de medición
    Current
    Voltage
    Frequency
    Apparent power total
    Power factor total
    Apparent power per phase
    Power factor per phase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    frecuencia de red
    60 Hz
    [In] corriente nominal
    1 A
    type of network
    3P
    1P + N
    3P + N
    consumo de potencia en VA
    20 VA at 85...240 V AC
    20 VA at 110...300 V DC
    consumo de potencia en VA
    45 VA at 85...240 V AC
    45 VA at 110...300 V DC
    resolución de la pantalla
    320 x 240 pixels QVGA
    tipo de pantalla
    LCD retroiluminada
    velocidad de muestreo
    256 muestras/ciclo
    corriente de medición
    0…1 A
    input type
    Current 0.005...20 A (impedance 0.015 Ohm)
    tensión de medida
    100…600 V AC phase to phase
    57…347 V AC phase to neutral
    frecuencia
    42…69 Hz
    número de entradas
    8 digital 120 V DC
    precisión de medida
    Current 0.1 % 1...5 A
    Voltage 0.1 % 57...288 V
    Energy 0.2 %
    clase de precisión
    Class 0.2S energy conforming to IEC 62053-22
    número de salidas
    3 relay
    4 solid state
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Telnet
    DNP3 at <= 115.2 kbits/s
    ION at <= 115.2 kbits/s
    Modbus at <= 115.2 kbits/s
    IEC 61850
    TCP/IP at 10/100 Mbit/s
    Soporte del puerto de comunicación
    RJ45: Ethernet
    RS485
    Infrared
    RJ11: modem
    SUB-D 9: RS232
    SC: fiber optic
    registro de dados
    Análisis de tendencias /previsión
    Sincronización GPS
    Registros de dados
    Sellado de tiempo
    Secuencia de registro de eventos
    Valores instantáneos mín./máx.
    Registros de eventos
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s
    <= 115,2 kbits/s
    <= 57.6 kbits/s
    capacidad de memoria
    5 MB
    servicios web
    Servidor web
    inviolabilidad de los ajustes
    Hardware lock by jumper
    Protegido por código de acceso
    código de compatibilidad
    ION7550
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica acorde a IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge conforming to IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos acorde a IEC 61000-4-3
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs acorde a IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions B conforming to CISPR 22
    tipo de montaje
    Empotrado
    soporte de montaje
    Enclosure door
    tipo de instalación
    Instalación interior
    categoría de sobretensión
    III
    grado de protección IP
    IP30 back: conforming to IEC 60529
    Frontal, estado 1 IP50 acorde a IEC 60529
    humedad relativa
    5…95 %
    grado de contaminación
    2
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    normas
    IEC 61010-1
    ancho
    192 mm
    profundidad
    174 mm
    altura
    192 mm
    peso del producto
    1,9 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    3,5 kg
    Paquete 1 Altura
    26 cm
    Paquete 1 ancho
    28 cm
    Paquete 1 Largo
    44 cm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.