Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ION8650
M8650A4C0H5E1B0A Schneider Electric Imagen del producto

M8650A4C0H5E1B0A

M8650A4C0H5E1B0A Schneider Electric Imagen del producto
M8650A4C0H5E1B0A

ION8650 meter 128MB, FT21 panel, 120VAC/160VDC 50Hz, Ethernet 3I+4O

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    PowerLogic
    nombre corto del dispositivo
    ION8650A
    tipo de producto o componente
    Medidor de calidad de potencia y energía
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    conforming to IEC 61000-4-15 flicker
    magnitude harmonic up to the 50th
    transient capture
    conforming to EN 50160: ed. 4 compliance report
    harmonic distortion
    voltage sag and swell detection
    waveform capture
    programmablity (logic and math functions)
    up to the 63rd harmonic
    conforming to IEC 61000-4-30: class A power quality measurement
    aplicación del dispositivo
    Medición de la tarifa
    Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía)
    Reducción de la carga
    Demanda y control del factor de potencia
    Corrección del transformador del instrumento
    Control y supervisión del equipo
    Totalización y impulso de energía
    tipo de medición
    Current
    Voltage
    Frequency
    Apparent power total
    Power factor total
    Apparent power per phase
    Power factor per phase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    supply voltage
    120...277 V AC 47...63 Hz
    120...480 V AC 47...63 Hz
    65...120 V AC 47...63 Hz
    80...160 V DC
    frecuencia de red
    50 Hz
    estándar de salida
    Americano
    [In] corriente nominal
    2 A
    5 A
    1 A
    type of network
    1P + N
    3P + N
    3P
    consumo de potencia en VA
    24 VA
    consumo de potencia en VA
    33 VA
    tipo de pantalla
    FSTN transflective LCD ((*))
    formulario de designación
    36S 2½-element 4
    9 3-element 4
    35 2-element 3
    29 2½-element 4
    velocidad de muestreo
    1024 muestras/ciclo
    corriente de medición
    0,001…24 A
    input type
    Current 0.01...20 A (impedance 0.05 Ohm)
    tensión de medida
    57…277 V AC phase to neutral
    100…480 V AC phase to phase
    número de entradas
    3 digital 0.001...100 mA 30 V DC
    precisión de medida
    Current 0.1 %
    Voltage 0.1 %
    Power 0.1 %
    Power factor 0.1 %
    Frequency 0.001 Hz
    Energy 0.1 %
    clase de precisión
    Class 0.2S energy conforming to IEC 62053-23
    Class 0.2 energy conforming to ANSI C12.20
    Class 0.2S energy conforming to IEC 62053-22
    número de salidas
    2 pulse
    4 form C relay output
    protocolo de puerto de comunicaciones
    DNP3 at 300...115200 bauds
    ION at 300...115200 bauds
    Ansi C12.18 at <= 19200 bauds
    IEC 61850 ed. 2 at 10/100 Mbit/s
    TCP/IP at 10/100 Mbit/s
    DLMS at 300...115200 bauds
    Modbus at 57600 bauds
    DNP3 at 10/100 Mbit/s
    ION at 10/100 Mbit/s
    Modbus RTU, master/slave at 300...115200 bauds
    Modbus TCP, master/slave at 10/100 Mbit/s
    EtherGate
    Soporte del puerto de comunicación
    RJ45: Ethernet
    SUB-D 9: RS485/RS232
    Terminal block: RS485
    Infrared
    protocolo de sincronización de tiempo
    GPS: Truetime/Datum
    IRIG-B ((*))
    registro de dados
    Registros armónicos
    Historical logs ((*))
    Sincronización GPS
    Registro de picos y huecos de tensión
    Registros de dados
    Transient logs ((*))
    Sellado de tiempo
    Alarmes
    Registros de eventos
    Revenue logs ((*))
    velocidad de transmisión
    300...115200 baudios
    10/100 Mbit/s
    <= 19200 baudios
    57600 bauds
    capacidad de memoria
    128 MB
    servicios web
    Notificación de alarma por correo electrónico
    Port addressing user designed ((*))
    Servidor web
    Robust security logs ((*))
    servicio Ethernet
    Habilitar / deshabilitar los puertos serie
    Enable/disable Ethernet protocols ((*))
    SNMP-Traps e SYSLOG
    inviolabilidad de los ajustes
    Protegido por código de acceso
    equipo suministrado
    Panel de división
    código de compatibilidad
    ION8650A
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Electrostatic discharge immunity test conforming to IEC 61000-4-2
    Conducted RF disturbances conforming to IEC 61000-4-6
    Immunity to impulse waves conforming to IEC 61000-4-12
    Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4
    Susceptibility to electromagnetic fields conforming to IEC 61000-4-3
    1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions B conforming to CISPR 22
    tipo de montaje
    Empotrado
    tipo de armario
    Panel FT21
    tipo de instalación
    Instalación interior
    categoría de sobretensión
    III
    grado de protección IP
    IP50 front face:
    IP30 back:
    humedad relativa
    5…95 %
    grado de contaminación
    2
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    normas
    ANSI C12.1
    IEC 62052-11
    ancho
    163 mm
    profundidad
    228 mm
    altura
    285 mm
    peso del producto
    7 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    7 kg
    Paquete 1 Altura
    29 cm
    Paquete 1 ancho
    29 cm
    Paquete 1 Largo
    41 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.