Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ION8650
M8650A7C0H6E1A1A Schneider Electric Imagen del producto

M8650A7C0H6E1A1A

M8650A7C0H6E1A1A Schneider Electric Imagen del producto
M8650A7C0H6E1A1A

ION8650 meter 128MB, FT21 cable, 120VAC/160VDC 60Hz, Ethernet No I/O, password

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    PowerLogic
    nombre corto del dispositivo
    ION8650A
    tipo de producto o componente
    Medidor de calidad de potencia y energía
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    conforming to IEC 61000-4-15 flicker
    magnitude harmonic up to the 50th
    transient capture ((*))
    acorde a EN 50160, estado 1 ed. 4 Informe de cumplimiento
    harmonic distortion
    voltage sag and swell detection
    waveform capture
    programmablity (logic and math functions)
    up to the 63rd harmonic
    conforming to IEC 61000-4-30: class A power quality measurement
    aplicación del dispositivo
    Control y supervisión del equipo
    Medición de la tarifa
    Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía)
    Corrección del transformador del instrumento
    Totalización y impulso de energía
    Reducción de la carga
    Demanda y control del factor de potencia
    tipo de medición
    Corriente
    Tensión
    Frequency
    Apparent power total
    Power factor total
    Apparent power per phase
    Power factor per phase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    supply voltage
    120...277 V AC 47...63 Hz
    120...480 V AC 47...63 Hz
    65...120 V AC 47...63 Hz
    80...160 V DC
    frecuencia de red
    60 Hz
    estándar de salida
    Americano
    [In] corriente nominal
    5 A
    2 A
    1 A
    type of network
    1P + N
    3P
    3P + N
    consumo de potencia en VA
    24 VA
    consumo de potencia en VA
    33 VA
    tipo de pantalla
    FSTN transflective LCD ((*))
    formulario de designación
    36S de 2 elementos y 1/2 4-2146826259
    9 de 3 elementos 4-2146826259
    35 de 2 elementos 3-2146826259
    29 de 2 elementos y 1/2 4-2146826259
    velocidad de muestreo
    1024 muestras/ciclo
    corriente de medición
    0,001…24 A
    input type
    corriente 0.01...20 A (impedancia 0.05 Ohm)
    tensión de medida
    57…277 V AC fase a neutro
    100…480 V AC fase a fase
    número de entradas
    0
    precisión de medida
    Current 0.1 %
    Voltage 0.1 %
    Potencia 0.1 %
    Power factor 0.1 %
    Frecuencia 0.001 Hz
    Energía 0.1 %
    clase de precisión
    Clase 0,2S energía acorde a IEC 62053-23
    Clase 0.2 energía acorde a ANSI C12.20
    Class 0.2S energy conforming to IEC 62053-22
    número de salidas
    2 pulse
    protocolo de puerto de comunicaciones
    DNP3 en 300...115200 baudios
    ION en 300...115200 baudios
    Ansi C12.18 en <= 19200 baudios
    IEC 61850 ed. 2 en 10/100 Mbit/s
    TCP/IP at 10/100 Mbit/s
    DLMS en 300...115200 baudios
    Modbus en 57600 bauds
    DNP3 en 10/100 Mbit/s
    ION en 10/100 Mbit/s
    Modbus RTU, master/slave at 300...115200 bauds
    Modbus TCP, master/slave at 10/100 Mbit/s
    EtherGate
    Soporte del puerto de comunicación
    RJ45: Ethernet
    SUB-D 9: RS485/RS232
    Terminal block: RS485
    Infrared
    protocolo de sincronización de tiempo
    IRIG-B ((*))
    GPS: Truetime/Datum
    registro de dados
    Registro de picos y huecos de tensión
    Transient logs ((*))
    Registros de dados
    Sellado de tiempo
    Registros de eventos
    Registros armónicos
    Alarmes
    Sincronización GPS
    Revenue logs ((*))
    Historical logs ((*))
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s
    300...115200 baudios
    57600 bauds
    <= 19200 baudios
    capacidad de memoria
    128 MB
    servicios web
    Robust security logs ((*))
    Notificación de alarma por correo electrónico
    Port addressing user designed ((*))
    Servidor web
    servicio Ethernet
    Habilitar / deshabilitar los puertos serie
    SNMP-Traps e SYSLOG
    Enable/disable Ethernet protocols ((*))
    inviolabilidad de los ajustes
    Protegido por código de acceso
    Hardware lock by jumper
    equipo suministrado
    Cable de división
    código de compatibilidad
    ION8650A
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática acorde a IEC 61000-4-2
    Perturbaciones RF conducidas acorde a IEC 61000-4-6
    Immunity to impulse waves conforming to IEC 61000-4-12
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica acorde a IEC 61000-4-4
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos acorde a IEC 61000-4-3
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs acorde a IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions B conforming to CISPR 22
    tipo de montaje
    Empotrado
    tipo de armario
    Panel FT21
    tipo de instalación
    Instalación interior
    categoría de sobretensión
    III
    grado de protección IP
    IP50 front face:
    IP30 back:
    humedad relativa
    5…95 %
    grado de contaminación
    2
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    normas
    ANSI C12.1
    IEC 62052-11
    ancho
    163 mm
    profundidad
    228 mm
    altura
    285 mm
    peso del producto
    7 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    7 kg
    Paquete 1 Altura
    29 cm
    Paquete 1 ancho
    29 cm
    Paquete 1 Largo
    41 cm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.