current transformer tropicalised 2000 5 double output for bars 38x127
METSECT5DB200
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama | PowerLogic |
---|---|
nombre del producto | TI |
tipo de producto o componente | Transformador de corriente |
corriente del secundario | 5 A |
clase de precisión | Clase 0,5 en 15 VA Clase 1 en 20 VA |
[In] corriente nominal | 2000 A |
tipo de transformador de corriente | Tropicalizado para barra de distribución |
---|---|
relación de transformación del trafo | 2000/5 |
[Ith] corriente térmica convencional | 60 kA |
corriente nominal dinámica | 2.5 Ith |
fator de seguridad | 5 |
[Ue] tensión asignada de empleo | < 720 V AC 50/60 Hz |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 3 kV |
tipo de montaje | Tornillo de bloqueo aislado |
tipo de montaje | Canalización |
anchura | Interior, estado 1 38 mm Exterior, estado 1 99 mm |
altura | Interior, estado 1 127 mm Exterior, estado 1 160 mm |
profundidad | Frame, estado 1 40 mm Total, estado 1 78,4 mm |
peso del producto | 0,91 kg |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 3 kV |
clase de aislamien eléctrico | Classe B |
apertura de barras | 127 x 38 |
sellado | Donde |
normas | VDE 0414 IEC 61869-2 |
---|---|
certificaciones de producto | CE EAC |
grado de protección IP | IP20 |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…50 °C |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 726,0 g |
Paquete 1 Altura | 10,4 cm |
Paquete 1 ancho | 13,8 cm |
Paquete 1 Largo | 17,2 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Peso | 7,747 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio