current transformer tropicalised DIN mount 250 5 cables d. 27 - bars 10x32 15x25
METSECT5MA025
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama | PowerLogic |
---|---|
nombre del producto | TI |
tipo de producto o componente | Transformador de corriente |
corriente del secundario | 5 A |
clase de precisión | Clase 0,5 en 6 VA Clase 1 en 8 VA |
[In] corriente nominal | 250 A |
tipo de transformador de corriente | Tropicalizado para barra de distribución y cable |
---|---|
relación de transformación del trafo | 250/5 |
[Ith] corriente térmica convencional | 15 kA |
corriente nominal dinámica | 2.5 Ith |
fator de seguridad | 5 |
[Ue] tensión asignada de empleo | < 720 V AC 50/60 Hz |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 3 kV |
tipo de montaje | Ajustable en clip Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos |
tipo de montaje | Carril DIN Canalización Placa de montaje |
anchura | Exterior, estado 1 56 mm |
altura | Exterior, estado 1 80 mm |
profundidad | Frame, estado 1 43 mm Total, estado 1 63 mm |
diámetro | 27 mm |
peso del producto | 0,298 kg |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 3 kV |
clase de aislamien eléctrico | Classe B |
diámetro exterior del cable | 27 mm |
apertura de barras | 25.5 x 15.5 32.5 x 10.5 |
sellado | Sin |
normas | IEC 61869-2 VDE 0414 |
---|---|
certificaciones de producto | EAC CE |
grado de protección IP | IP20 |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 304,0 g |
Paquete 1 Altura | 7 cm |
Paquete 1 ancho | 7 cm |
Paquete 1 Largo | 9 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 55 |
Paquete 2 Peso | 17,207 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|