current transformer tropicalised DIN mount 400 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC040
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama | PowerLogic |
---|---|
nombre del producto | TI |
tipo de producto o componente | Transformador de corriente |
corriente del secundario | 5 A |
clase de precisión | Clase 0,5 en 8 VA Clase 1 en 10 VA |
[In] corriente nominal | 400 A |
tipo de transformador de corriente | Tropicalizado para barra de distribución y cable |
---|---|
relación de transformación del trafo | 400/5 |
[Ith] corriente térmica convencional | 24 kA |
corriente nominal dinámica | 2.5 Ith |
fator de seguridad | 5 |
[Ue] tensión asignada de empleo | < 720 V AC 50/60 Hz |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 3 kV |
tipo de montaje | Tornillo de bloqueo aislado Ajustable en clip Mediante tornillos |
tipo de montaje | Canalización Carril DIN Placa de montaje |
anchura | Exterior, estado 1 70 mm Interior, estado 1 41 mm |
altura | Exterior, estado 1 95 mm Interior, estado 1 41 mm |
profundidad | Frame, estado 1 45 mm Total, estado 1 65 mm |
diámetro | 32 mm |
peso del producto | 0,404 kg |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 3 kV |
clase de aislamien eléctrico | Classe B |
diámetro exterior del cable | 32 mm |
apertura de barras | 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5 32.5 x 20.5 |
sellado | Sin |
normas | VDE 0414 IEC 61869-2 |
---|---|
certificaciones de producto | EAC CE |
grado de protección IP | IP20 |
humedad relativa | 0…95 % |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 400,0 g |
Paquete 1 Altura | 9 cm |
Paquete 1 ancho | 7,3 cm |
Paquete 1 Largo | 12 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 33 |
Paquete 2 Peso | 13,68 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|