Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Unica
MGU3.105.30N Schneider Electric Imagen del producto

MGU3.105.30N

Green premium brand logo
MGU3.105.30N Schneider Electric Imagen del producto
MGU3.105.30N
Green premium brand logo

Unica Top/Class - rocker switch - intermediate - 10 AX 250 VAC - 1 m - alu.

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Range of product
    Unica
    nombre estético
    Unica Top - Unica Class
    tipo de producto o componente
    Conmutador
    presentación del dispositivo
    Mecanismo
    switch function ((*))
    intermedio
    aplicación del dispositivo
    Control
    equipo suministrado
    Conexión interna
    tono de color
    Aluminio
    Complementario
    corriente nominal
    10 AX en 250 V CA 50/60 Hz
    durabilidad eléctrica
    10000 cycles
    resistencia de aislamiento
    > 5 MOhm en 500 V
    tensión dieléctrica
    2000 V
    capacidad de corte con carga mínima
    200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
    distancia de apertura
    > 3 mm
    accionador
    Basculante
    número de módulos
    1 módulo
    luz piloto
    LED, color: azul, consumo de corriente: 0.15 mA, aumento de temperatura: 15 °C
    conexiones - terminales
    Terminales sin tornillos
    sección transversal de cable
    0…2,5 mm² rígido cable
    0…2,5 mm² Flexible cable
    material
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 cubierta del mecanismo
    modo de fijación
    Fijado a presión
    anchura
    22,5 mm
    altura
    45 mm
    profundidad
    34 mm
    fondo empotrado
    22 mm
    peso del producto
    0,0251 kg
    temperatura ambiente de funcionamiento
    25…35 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    0…50 °C
    normas
    EN 60669-1
    Directiva BT
    Directiva EMC
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    grado de protección IK
    IK01
    características ambientales
    Alcohol
    Petrol
    Jabón líquido
    Acetona
    Líquido de limpieza de ventanas
    Resistencia UV
    Aceite
    Lejía
    Amoníaco
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español4
    • inglés7
    • alemán1
    • francés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 36.8 MB
    Fecha 3/02/17
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 261.2 KB
    Fecha 24/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 601.6 KB
    Fecha 25/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 249.2 KB
    Fecha 5/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 416.1 KB
    Fecha 11/03/08
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 15/04/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MGU3.105.30N : MGU3.105.30N_REACH_DECLARATION
    Descripción
    MGU3.105.30N_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    MGU3.105.30N_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MGU3.105.30N : MGU3.105.30N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    MGU3.105.30N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    MGU3.105.30N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MGU3.105.30N : MGU3.105.30N_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    MGU3.105.30N_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    MGU3.105.30N_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 144.1 KB
    Fecha 4/03/06
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /