Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

MGU4.102.18 Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Unica

MGU4.102.18

MGU4.102.18 Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Unica
MGU4.102.18

Unica Allegro - bastidor de cubierta - 2 m - 1 segmento - blanco

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Unica
    aplicación del dispositivo
    Mounting
    tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    nombre estético
    Unica Allegro
    número de módulos
    2 módulos
    modo de fijación
    Fijado a presión
    tinte de color del marco embellecedor
    Blanco
    Complementario
    material
    ASA + PC bastidor de cubierta
    normas
    EN 60669-1
    altura
    80 mm
    anchura
    116 mm
    profundidad
    14 mm
    peso del producto
    0.018 kg
    segmento de mercado
    Residencial
    Pequeños comercios
    Entorno
    grado de protección IK
    IK01
    grado de protección IP
    IP20
    características ambientales
    Acetona
    Alcohol
    Amoníaco
    Lejía
    Jabón líquido
    Aceite
    Petrol
    Resistencia UV
    Líquido de limpieza de ventanas
    medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Unica Modular Catalog 2016 (Versión 8.1)
    Fecha 26/11/18
    Tamaño 36.8 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    AENOR Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 297.2 KB
    NF Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 21/11/17
    Tamaño 249.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 4/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 4/04/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.