
Spacial CRN con puerta ciega sin placa de montaje Alt500xAnch400xProf200 ; IP66; IK10; RAL7035
NSYCRN54200
Gabinete de acero para montaje en pared para uso multiuso en interiores y exteriores.
Alta resistencia al impacto con clasificación IK10 y protección contra polvo y agua con clasificación IP66.
La puerta reversible puede abrirse hasta 120° para facilitar el acceso al equipo.
El cierre de tres puntos con inserto de doble barra de 3 mm aumenta la seguridad del gabinete.
La extracción de la puerta y la placa de prensa de cable para el mantenimiento es fácil.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
79 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA