Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Lunare
PRM46231 Schneider Electric Imagen del producto

PRM46231

Green premium brand logo
PRM46231 Schneider Electric Imagen del producto
PRM46231
Green premium brand logo

Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    nombre estético
    Lunare
    tipo de producto o componente
    Botón pulsador
    presentación del dispositivo
    Mecanismo
    tono de color
    Blanco polar
    tipo de paquete
    Flow-pack
    Complementario
    función interruptor
    Botón pulsador
    señalizaciones en local
    Sin piloto
    marcado
    Timer symbol
    [In] corriente nominal
    10 A
    [Ue] tensión asignada de empleo
    250 V CA
    material
    PS (poliestireno)
    número de módulos
    1
    fondo empotrado
    24,9 mm
    profundidad
    40,2 mm
    longitud
    43,5 mm
    altura
    40,2 mm
    anchura
    23,4 mm
    conexiones - terminales
    Terminales en pilar
    sección de cable
    6 mm²
    calibre AWG
    AWG 8
    modo de fijación
    Fijado a presión
    Entorno
    normas
    ABNT NBR NM 60.669
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español3
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRM46231 : Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    Descripción
    Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRM46231 : Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    Descripción
    Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PRM46231 : Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    Descripción
    Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    Lunare - pushbutton - mechanism - timer symb - polar white - 1 mod
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /