

5 videos
toma para relé potencia - Zelio RPZ - con contactos mixtos - abrazadera tornillo
RPZF4
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama de producto | Relés electromecánicos Harmony |
---|---|
tipo de producto o componente | Toma |
disposición de la terminal de contacto | Mixta |
Compatibilidad del producto | Reles con montaje plug-in RPM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto |
forma del pin | Plano |
nombre corto del dispositivo | RPZ |
se vende en cantidades indivisibles | 10 |
[Ith] corriente térmica convencional | 16 A |
---|---|
[Ue] tensión asignada de empleo | < 250 V |
tightening torque ((*)) | < 1 N.m para M3.5 |
modo de fijación | Por torni. - tipo de cable: panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm) |
marcado | CE |
ancho | 50 mm |
peso del producto | 0,094 kg |
conexiones - terminales | - terminales de fijación por tornillo, Flexible cable con terminal 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - terminales de fijación por tornillo, sólido cable sin terminal 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - terminales de fijación por tornillo, Flexible cable con terminal 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - terminales de fijación por tornillo, sólido cable sin terminal 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 |
---|---|
normas | IEC 61984 |
certificaciones de producto | UL CSA |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
temperatura ambiente de funcionamiento | -40…55 °C |
grado de protección IP | IP20 acorde a EN/IEC 60529 |
tensión dieléctrica | 2500 V |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 101,0 g |
Paquete 1 Altura | 2,994 cm |
Paquete 1 ancho | 5,03 cm |
Paquete 1 Largo | 8,379 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Peso | 1,01 kg |
Paquete 2 Altura | 6,6 cm |
Paquete 2 Ancho | 8,8 cm |
Paquete 2 Largo | 25,1 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 110 |
Paquete 3 Peso | 11,65 kg |
Paquete 3 Altura | 30 cm |
Paquete 3 Ancho | 30 cm |
Paquete 3 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|