Gira la imagen para ampliar
2 videos
universal plug-in relay - Zelio RUM - 3 C/O - 12 V DC - 10 A - with LED ((*))
RUMC32JD
Es un diseño flexible para ahorrar espacio
El tipo de complemento permite una instalación y mantenimiento sencillos
Funcionalidad para sistemas automatizados lógicos cableados para complementar las funciones de PLC industriales
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
18
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.