Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Relay
RUMC3AB2FD Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

RUMC3AB2FD

RUMC3AB2FD Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
RUMC3AB2FD

relé universal enchufable - Zelio RUM - 3 CA - patilla redonda - 110 V CC - Led

Mostrar más características
RUMC3AB2FD no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony Relay
    nombre de serie
    Universal
    tipo de producto o componente
    Reles de conexión
    nombre corto del dispositivo
    RUM
    tipo y composición de contactos
    3 C/O
    [Uc] tensión del circuito de control
    110 V DC
    corriente térmica nominal
    10 A at -40…55 °C
    LED de estado
    Donde
    tipo de control
    Lockable test button ((*))
    coeficiente de utilización
    20 %
    Complementario
    forma del pin
    Cilíndrico
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V conforming to IEC
    300 V conforming to CSA
    300 V conforming to UL
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV
    material de contactos
    AgNi
    [Ie] corriente asignada de empleo
    10 A AC-1/DC-1 (NO) conforming to IEC
    12 A at 28 V DC-1 conforming to UL
    16 A at 277 V AC-1 conforming to UL
    5 A AC-1/DC-1 (NC) conforming to IEC
    corriente mínima de conmutación
    10 mA
    tensión máxima de conmutación
    250 V AC conforming to IEC
    250 V DC conforming to IEC
    tensión mínima de conmutación
    17 V
    Resistive rated load
    10 A at 250 V AC
    10 A at 28 V DC
    capacidad de conmutación máxima
    2500 VA AC
    280 W DC
    capacidad mínima de conmutación
    170 mW
    tasa de funcionamiento
    <= 18000 cycles/hour no-load
    <= 1200 cycles/hour under load
    endurancia mecánica
    5000000 Ciclos
    durabilidad eléctrica
    100000 cycles for resistive load
    Average coil consumption in W
    1.4 W
    9 mm triángulo inserto macho
    >= 0.1 Uc DC
    Operate time
    20 ms
    Average coil resistance
    10000 Ohm at 20 °C +/- 10 %
    límites tensión de funcionamiento nominal
    88...121 V DC
    categoría de protección
    RT I
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    peso del producto
    0,088 kg
    Entorno
    fuerza dieléctrica
    1500 V AC between contacts
    1550 V AC between coil and contact
    1550 V AC between poles
    certificaciones de producto
    UL
    GOST
    CSA
    normas
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…55 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
    4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP40 conforming to EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn for in operation
    10 gn for not operating
    grado de contaminación
    3
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,086 kg
    Paquete 1 Altura
    0,410 dm
    Paquete 1 ancho
    1,460 dm
    Paquete 1 Largo
    1,860 dm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.