Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Easy UPS On-Line
SRVPM6KRIL Schneider Electric Imagen del producto

SRVPM6KRIL

Product Logo
SRVPM6KRIL Schneider Electric Imagen del producto
SRVPM6KRIL
Product Logo

Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC con tiempo extendido de operación, 6000 VA y 230 V, sin batería

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    General
    equipo suministrado
    DC con software
    User manual
    USB cable
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    WS
    Físico
    profundidad
    61,5 cm
    altura
    8,7 cm
    peso del producto
    14 kg
    USB compatible
    No
    ancho
    43,8 cm
    Entrada
    Frecuencia asignada de empleo
    40...70 Hz
    number of input connectors
    1 hard wire 3-wire
    Otras tensiones de entrada
    220 V
    240 V
    tensión de entrada
    230 V
    Salida
    potencia nominal en W
    6000 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    6000 W
    Otras tensiones de salida
    220 V
    240 V
    crest factor ((*))
    3:1
    Topología
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    curve equation
    Efficiency
    curve load maximum
    100 %
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    2
    half load runtime
    00:10:00 3000 W
    output voltage
    230 V
    Maximum configurable power in VA
    6000 VA
    potencia nominal en VA
    6000 VA
    Conformidad
    certificaciones de producto
    CE
    EAC
    normas
    IEC 62040-1-1
    IEC 62040-1-2
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    humedad relativa
    0…95 % non-condensing
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    Humedad relativa de almacenamiento
    0…95 % Sin condensación
    altitud de almacenamiento
    0…15000 m
    show note OP temperature
    No
    Baterías y autonomía
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Baterías pre-instaladas
    0
    Ranuras libres para baterías
    0
    Tiempo típico de recarga
    3 H
    Valor de electrólito líquido
    0
    battery curve
    B
    Comunicaciones y manejo
    Panel de control
    Estatus multifuncional lcd y consola con control
    Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
    Interruptor de emergencia (EPO)
    Protección sobretensiones transitorias y filtrado
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    600 J
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    18 kg
    Paquete 1 Altura
    24 cm
    Paquete 1 ancho
    60 cm
    Paquete 1 Largo
    76 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.