Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   ConneXium
TCSESM163F2CS0 Schneider Electric Imagen del producto

TCSESM163F2CS0

TCSESM163F2CS0 Schneider Electric Imagen del producto
TCSESM163F2CS0

Ethernet TCP/IP managed switch - ConneXium - 14TX/2FX – single mode

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    ConneXium
    tipo de producto o componente
    Cnmtdor gstdo TCP/IP Ethernet
    concepto
    Transparent Ready
    protocolo del puerto de comunicación
    Ethernet TCP/IP
    puerto Ethernet
    100BASE-FX - 2 fibra ópt.
    10BASE-T/100BASE-TX - 14 cable cobre
    número máximo de conmutadores en cascada
    Ilimitado
    Complementario
    tipo de conexión integrada
    SC dúplex fibra ópt.
    RJ45 blindado cable cobre
    medio de soporte de transmisión
    Fibr ópt modo sencillo para cable cobre
    Cable pare trenzado blindado CAT 5E para fibra ópt.
    maximum cable distance between devices
    100 m cable cobre
    atenuación
    16 dB - tipo de cable: 9/125 µm)
    servicio Ethernet
    VLAN
    Puerto prior.
    Control flujo datos
    Cliente SNTP
    Puerto seguro
    IGMP Snooping
    Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
    SMTP V3
    Filtro multicast
    Configuración por serv. web
    FDR
    número máximo de conmutadores en anillo
    50
    redundancia
    Fuentes alim redundantes
    Un anillo redundante
    Acoplamiento anillo
    [Us] Tensión de alimentación
    24 V
    límites de tensión de alimentación
    9,6…60 V SELV CC
    18…30 V SELV CA
    consumo de potencia en W
    11,8 W
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector extraíble 6 vías alimentación
    tipo de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    Fuentes aliment P1 P2, estado 1 2 LEDs
    Fallo, estado 1 1 LED
    Ring manager, estado 1 1 LED
    Stand-by, estado 1 1 LED
    Actividad puerto cobre, estado 1 1 LED por canal
    Estado puerto cobre, estado 1 1 LED por canal
    salida de alarma
    2 SPDT 1 A
    función de alarma
    Fallo de alimentación
    Redundancy ring fault
    Data link status
    Switch fault
    sistema cables Ethernet
    Conm. TF
    anchura
    111 mm
    altura
    131 mm
    profundidad
    111 mm
    peso del producto
    0,6 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    humedad relativa
    0…95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20
    normas
    CSA C22.2 No 214
    EN/IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
    UL 1604 Clase 1 División 2
    certificaciones de producto
    C-Tick
    GL
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español2
    • inglés10
    • francés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 24/08/18
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 1/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.1 MB
    Fecha 1/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 2/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1 MB
    Fecha 1/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 1/02/18
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 343.5 KB
    Fecha 17/12/19
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 25/10/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 970.3 KB
    Fecha 25/05/18
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TCSESM163F2CS0 : TCSESM163F2CS0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    TCSESM163F2CS0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    TCSESM163F2CS0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TCSESM163F2CS0 : TCSESM163F2CS0_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    TCSESM163F2CS0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/04/20
    Descripción
    TCSESM163F2CS0_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84.6 KB
    Fecha 1/09/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /