Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Modicon TM3
TM3DQ8RG Schneider Electric Imagen del producto

TM3DQ8RG

Green premium brand logo
TM3DQ8RG Schneider Electric Imagen del producto
TM3DQ8RG
Green premium brand logo

Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Modicon TM3
    tipo de producto o componente
    Módulo de salida discreta
    compatibilidad de gama
    Modicon M251
    Modicon M221
    Modicon M241
    tipo de salida digital
    Relé normalmente abierto
    número de salidas discretas
    8
    lógica de salida discreta
    Logica positiva o logica negativa
    tensión de salida
    24 V CC para salida del relé
    240 V CA
    montado en la pared del conducto
    2000 mA para salida del relé
    Complementario
    número de E/S digitales
    8
    consumo de corriente
    5 mA en 5 V CC vía conector de bus - tipo de cable: do estado desligado)
    0 mA en 24 V CC vía conector de bus - tipo de cable: do estado desligado)
    40 mA en 24 V CC vía conector de bus - tipo de cable: en estado on)
    30 mA en 5 V CC vía conector de bus - tipo de cable: en estado on)
    tiempo respuesta
    10 ms - tipo de cable: turn-on)
    5 ms - tipo de cable: turn-off)
    durabilidad mecánica
    20000000 cycles
    carga mínima
    10 mA en 5 V CC para salida del relé
    señalizaciones en local
    Estado salida, estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: verde)
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    11 2,5 mm² bloque de terminales de resorte extraíble con capacidad de sujeción: paso 5,08 mm para salidas
    maximum cable distance between devices
    Cable sin apantallar, estado 1 <30 m para salida del relé
    aislamiento
    Entre la salida y la lógica interna en 2300 V CA
    Entre salidas en 750 V CA
    Entre los grupos de salida en 1500 V CA
    marcado
    CE
    soporte de montaje
    Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715
    Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715
    placa o panel con juego de fijación
    altura
    90 mm
    profundidad
    84,6 mm
    anchura
    27,4 mm
    peso del producto
    0,11 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    certificaciones de producto
    C-Tick
    CULus
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV en aire acorde a EN/IEC 61000-4-2
    4 kV en contacto acorde a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80 MHz...1 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV para salida relé acorde a EN/IEC 61000-4-4
    resistencia a sobretensiones
    1 kV E/S modo común acorde a EN/IEC 61000-4-5 DC
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V 0,15...80 MHz acorde a EN/IEC 61000-4-6
    3 V frecuencia de punto (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL)
    soporte de sujeción de cables
    Emisiones radiadas 40 dBμV/m QP clase A 10 m) en 30…230 MHz acorde a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas 47 dBμV/m QP clase A 10 m) en 230…1000 MHz acorde a EN/IEC 55011
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…35 °C instalación vertical
    -10…55 °C instalación horizontal
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    humedad relativa
    10…95 %, sin condensación - tipo de cable: en operación)
    10…95 %, sin condensación - tipo de cable: en almacenamiento)
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0…3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm at 5…8.4 Hz on DIN rail
    3 gn en 8,4…150 Hz en carril DIN
    3.5 mm en 5…8,4 Hz en panel
    3 gn en 8,4…150 Hz en panel
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas47
    • español28
    • inglés30
    • alemán11
    • chino11
    • francés11
    • italiano11
    • portugués11
    • ruso11
    • turco11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.9 MB
    Fecha 27/03/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M241 Logic Controller - Guía de hardware (Versión 01)
    Descripción
    Utilice este documento para:- Instalar y utilizar M241 Logic Controller.- Conectar M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert.- Comunicar M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, la HMI y otros dispositivos.- Familiarizarse con las características de M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.6 MB
    Fecha 1/12/19
    Descripción
    Utilice este documento para:- Instalar y utilizar M241 Logic Controller.- Conectar M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert.- Comunicar M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, la HMI y otros dispositivos.- Familiarizarse con las características de M241 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller - Guía de programación (Versión 02)
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.9 MB
    Fecha 1/12/19
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 00)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda en línea de EcoStruxure Machine Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda en línea de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Módulos de E/S digitales, Guía de hardware (Versión 01)
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/S digitales de TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, las características, y la descripción de los componentes para los módulos de ampliación de E/S digitales de TM3.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/S digitales de TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, las características, y la descripción de los componentes para los módulos de ampliación de E/S digitales de TM3.
    Modicon TM3 - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación - EcoStruxure Machine Expert - Basic (Versión 00)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert - Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.3 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert - Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de programación (Versión 07)
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.5 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller - Funciones y variables del sistema, Guía de la biblioteca PLCSystem (Versión 04)
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del sistema de Modicon M241 Logic Controller. La biblioteca M241 PLCSystem contiene funciones y variables para obtener información y enviar comandos al sistema del controlador. En este documento se describen las funciones y las variables de tipos de datos de la biblioteca M241 PLCSystem.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del sistema de Modicon M241 Logic Controller. La biblioteca M241 PLCSystem contiene funciones y variables para obtener información y enviar comandos al sistema del controlador. En este documento se describen las funciones y las variables de tipos de datos de la biblioteca M241 PLCSystem.
    Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM Guía de la biblioteca (Versión 07)
    Descripción
    Esta documentación le proporciona información sobre las funciones de Salida de tren de pulsos (PTO), Modulación de ancho de pulsos (PWM) y Generador de frecuencias (FG) ofrecidas en Modicon M241 Logic Controller. En este documento se describen los tipos de datos y las funciones de la biblioteca PTOPWM de M241. Para utilizar este manual, debe:  Tener una comprensión amplia de M241, incluidos su diseño, funcionalidad e implementación dentro de los sistemas de control.  Ser experto en el uso de los lenguajes de programación IEC 61131-3 PLC siguientes:  Diagrama de bloques de funciones (FBD)  Diagrama de contactos (LD)  Texto estructurado (ST)  Lista de instrucciones (IL)  Diagrama funcional secuencial (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.1 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    Esta documentación le proporciona información sobre las funciones de Salida de tren de pulsos (PTO), Modulación de ancho de pulsos (PWM) y Generador de frecuencias (FG) ofrecidas en Modicon M241 Logic Controller. En este documento se describen los tipos de datos y las funciones de la biblioteca PTOPWM de M241. Para utilizar este manual, debe:  Tener una comprensión amplia de M241, incluidos su diseño, funcionalidad e implementación dentro de los sistemas de control.  Ser experto en el uso de los lenguajes de programación IEC 61131-3 PLC siguientes:  Diagrama de bloques de funciones (FBD)  Diagrama de contactos (LD)  Texto estructurado (ST)  Lista de instrucciones (IL)  Diagrama funcional secuencial (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 07)
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M241 Logic Controller.  Conectar el M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M241 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.6 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M241 Logic Controller.  Conectar el M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M241 Logic Controller.
    Modicon M251 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 05)
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M251 Logic Controller.  Conectar el M251 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M251 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M251 Logic Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M251 Logic Controller.  Conectar el M251 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M251 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M251 Logic Controller.
    Modicon TM3 - Módulos de Ampliación, Guía de Programación - SoMachine (Versión 09)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para SoMachine. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para SoMachine. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller - Contador de alta velocidad, Guía de la biblioteca HSC (Versión 04)
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del contador de alta velocidad (HSC) ofrecidas dentro del M241 Logic Controller. En esta documentación se describen las funciones y variables de la biblioteca M241 HSC.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del contador de alta velocidad (HSC) ofrecidas dentro del M241 Logic Controller. En esta documentación se describen las funciones y variables de la biblioteca M241 HSC.
    Modicon TM3 - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación - SoMachine Basic (Versión 09)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 paraSoMachine Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes quese ofrecen en la ayuda online de SoMachine Basic.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 paraSoMachine Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes quese ofrecen en la ayuda online de SoMachine Basic.
    Modicon TM3 - Módulos de E/S digitales, Guía de hardware - SoMachine (Versión 05)
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/Sdigitales de TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, lascaracterísticas, y la descripción de los componentes para los módulos de ampliación de E/Sdigitales de TM3.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5 MB
    Fecha 1/12/17
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/Sdigitales de TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, lascaracterísticas, y la descripción de los componentes para los módulos de ampliación de E/Sdigitales de TM3.
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Versión 01)
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 digital I/O expansion modules.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 digital I/O expansion modules.
    Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Versión 00)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 1/05/19
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    Modicon TM3 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide - EcoStruxure Machine Expert - Basic (Versión 00)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 1/12/18
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Modicon TM3 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide - SoMachine Basic (Versión 09)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic.For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic onlinehelp.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 1/03/18
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic.For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic onlinehelp.
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Versión 07)
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the SoMachine software.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the SoMachine software.
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Versión 04)
    Descripción
    This document will acquaint you with the system functions and variables offered within the Modicon M241 Logic Controller. The M241 PLCSystem library contains functions and variables to get information from and send commands to the controller system. This document describes the data type functions and variables of the M241 PLCSystem library. The following knowledge is required:  Basic information on the functionality, structure, and configuration of the M241 Logic Controller.  Programming in the FBD, LD, ST, IL, or CFC language.  system variables (global variables).
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    This document will acquaint you with the system functions and variables offered within the Modicon M241 Logic Controller. The M241 PLCSystem library contains functions and variables to get information from and send commands to the controller system. This document describes the data type functions and variables of the M241 PLCSystem library. The following knowledge is required:  Basic information on the functionality, structure, and configuration of the M241 Logic Controller.  Programming in the FBD, LD, ST, IL, or CFC language.  system variables (global variables).
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Versión 04)
    Descripción
    This documentation will acquaint you with the High Speed Counter (HSC) functions and variables offered within the M241 logic controller. This documentation describes the functions and variables of the M241 HSC library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.4 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    This documentation will acquaint you with the High Speed Counter (HSC) functions and variables offered within the M241 logic controller. This documentation describes the functions and variables of the M241 HSC library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Versión 07)
    Descripción
    This documentation acquaints you with the pulse train output (PTO), pulse width modulation (PWM) and frequency generator (FG) functions offered within the Modicon M241 Logic Controller. This document describes the data types and functions of the M241 PTOPWM Library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.7 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    This documentation acquaints you with the pulse train output (PTO), pulse width modulation (PWM) and frequency generator (FG) functions offered within the Modicon M241 Logic Controller. This document describes the data types and functions of the M241 PTOPWM Library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 07)
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.2 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 05)
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide - SoMachine (Versión 09)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 3/01/18
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide - SoMachine (Versión 05)
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. Itprovides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3digital I/O expansion modules.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 1/12/17
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. Itprovides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3digital I/O expansion modules.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for TM3DQ8RG: module TM3 - 8 outputs relays spring (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM3DQ8RG: module TM3 - 8 outputs relays spring (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3DQ8RG: module TM3 - 8 outputs relays spring (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3DQ8RG: module TM3 - 8 outputs relays spring (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 16.3 MB
    Fecha 1/12/15
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 00)
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 17.6 MB
    Fecha 1/12/15
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 15.2 MB
    Fecha 1/06/15
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 56.1 KB
    Fecha 28/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 51.7 KB
    Fecha 28/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 462 KB
    Fecha 14/10/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 151.2 KB
    Fecha 20/09/17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 1/04/19
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 218.1 KB
    Fecha 20/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 171.3 KB
    Fecha 1/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 21/10/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 285.5 KB
    Fecha 21/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 565.5 KB
    Fecha 12/08/15
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TM3DQ8RG : Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    Descripción
    Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TM3DQ8RG : Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    Descripción
    Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TM3DQ8RG : Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    Descripción
    Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/04/20
    Descripción
    Modicon TM3 - 8 relay outputs (spring) 24Vdc
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 1/09/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 1/09/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.