Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

processador hot standby Unity - 1 rack (6/8/12 slots) - 2 processadores mód. COM

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Premium
    tipo de producto o componente
    Processador Unity Hot Standby
    designación de software
    Unity Pro
    Complementario
    número de bastidores
    1 6/8/12 slots
    número de ranuras
    12
    6
    8
    capacidade do processador de E/S digital
    1024 E/S
    capacidade do processador de E/S analógica
    80 E/S
    número de canal específico da aplicación
    <= 24
    número de canal de controle de processo
    <= 10 até 30 ciclos simples
    tipo de conexión integrada
    Ethernet TCP/IP RJ45
    Porta USB USB tipo A 12 Mbit/s
    Enlace serie sin aislar mini DIN hembra RS485 19.2 kbit/s
    puerto Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    procesador del módulo de comunicación
    2
    descripción de memoria
    RAM interna (con tarjeta PCMCIA) 192 kB datos
    RAM interna (con tarjeta PCMCIA) 768 kB programa
    RAM interna (sem placa PCMCIA) 192 kB programa y datos
    Placa PCMCIA 16384 kB armazenamento de dados adicional
    tamanho máximo das áreas de objeto
    192 kB dados trocados via ligação CPU Sync
    32464%MWi words internos dados internos localizados
    32760%KWi constante de words dados internos localizados
    8056 %Mi bits internos localizados
    Ilimitado (blocos funcionais DFB e EFB) dados internos não localizados
    Ilimitado (dados elementares e derivados) dados internos não localizados
    estructura de aplicación
    1 tarea maestra
    execution time per instruction
    0.039...0.057 µs Boolean without PCMCIA card
    0.048...0.057 µs Boolean with PCMCIA card
    0.054...0.073 µs word or fixed-point arithmetic with PCMCIA card
    0.054...0.073 µs word or fixed-point arithmetic without PCMCIA card
    0.055...0.063 µs floating points with PCMCIA card
    0.055...0.063 µs floating points without PCMCIA card
    número de instruções por ms
    11,4 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa con tarj. PCMCIA
    11,4 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa sin tarjeta PCMCIA
    15,75 Kinst/ms 100% booleano con tarj. PCMCIA
    15,75 Kinst/ms 100% booleano sin tarjeta PCMCIA
    sobrecarga del sistema
    1 ms tarea principal
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED verde porta TCP/IP Ethernet pronta (RUN)
    1 LED verde processador em execução (RUN)
    1 LED rojo detecção de colisões (COL)
    1 LED rojo falha de porta TCP/IP Ethernet (ERR)
    1 LED rojo falha do módulo ou configuração de E/S (E/S)
    1 LED rojo falha do processador ou do sistema (ERR)
    1 LED amarillo atividade na porta de terminal TER ou AUX (TER)
    1 LED amarillo diagnóstico de ligação Ethernet (STS)
    1 LED amarillo actividad de recepción (RX)
    1 LED amarillo atividade de transmissão (TX)
    consumo de corriente
    1880 mA 5 V CC
    formato de módulo
    Duplo
    peso del producto
    0.56 kg
    Entorno
    normas
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A ((*))
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B ((*))
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C ((*))
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D ((*))
    certificaciones de producto
    ABS
    BV
    DNV
    GL
    LR
    RINA
    RMRS
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación para operación
    5...95 % sin condensación para almacenamiento
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    2
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Premium - Hot Standby con Unity, Manual del usuario (Versión 12)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert, Processors, Racks and Power Supply Modules (Versión 10)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Versión 22)
    Unity Pro - Modalidades de servicio (Versión 21)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 26.6 MB
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, Manual de usuario (Versión 16)
    Premium using EcoStruxure™ Control Expert- Hot Standby, User Manual (Versión 13)
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete I/O modules, User Manual (Versión 10)
    Premium y Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Procesadores, bastidores y módulo de fuente de alimentación, Manual de instalación (Versión 12)
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Versión 16)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 80.1 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 750.3 KB
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 785.6 KB
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 1.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 164.4 KB
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 255.4 KB
    Fecha 17/01/18
    Tamaño 183.1 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 478.2 KB
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.9 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.